演示

MTLW-102-07-L-D-255

.100"轻薄型可变接线柱高度针脚料带

特色

  • 端子系统:.025" (0.635 mm)方形接线柱

  • 组装方向:垂直

  • 间距:.100"(2.54 mm)

  • 特色:弹性堆叠设计,使得这款产品可以改变接线柱高度并以.005" (0.13 mm)的变化幅度改变摆放姿态

  • 针脚:通孔式

  • 2D视图可能无法代表配置的产品。请参阅3D预览或CAD下载以了解实际情况。
  • 阅读我们的 3D 模型免责声明
  • 在最终设计之前,请使用<1>系列打印资料确认配置。
  • 欲获得有关3D模型的帮助,请联系 [email protected]
  • 需要适合电磁场求解器的3D模型,请联系Samtec信号完整性小组
零件编号 明天发货 封装类型 Min Mult 差异 Reserve标识
MTLW-102-07-L-D-100 1251 Bulk 1 0 堆叠高度 是的
MTLW-102-07-L-D-230 1251 Bulk 1 0 堆叠高度 是的
MTLW-102-07-L-D-210 1251 Bulk 1 0 堆叠高度 是的
MTLW-102-07-L-D-275 1251 Bulk 1 0 堆叠高度 是的
MTLW-102-07-L-D-280 1251 Bulk 1 0 堆叠高度 是的
MTLW-102-07-L-D-240 1251 Bulk 1 0 堆叠高度 是的
MTLW-102-07-L-D-250 1251 Bulk 1 0 堆叠高度 是的
MTLW-102-07-L-D-235 1251 Bulk 1 0 堆叠高度 是的
MTLW-102-07-L-D-253 1251 Bulk 1 0 堆叠高度 是的
MTLW-102-07-L-D-007 1251 Bulk 1 0 堆叠高度 是的
MTLW-102-07-L-D-270 1251 Bulk 1 0 堆叠高度 是的
MTLW-102-07-L-D-016 1251 Bulk 1 0 堆叠高度 是的
MTLW-102-07-L-D-160 1251 Bulk 1 0 堆叠高度 是的
零件特定文档
对接零件
ssw-102-01-l-d
SSW-102-01-L-D

.100" Tiger Buy™插座料带

加入购物车
合规
合规工具
材料声明
欧盟RoHS和REACH法规
认可
此产品符合UL文档编号E111594
RoHS合规
贸易合规
HTS编码 8536.69
ECCN代码 EAR99
环境合规
卤素 无卤素(Br/Cl符合JS-709C)
Penta/Octa指令 符合标准
湿敏度等级 1
WEEE 不在范围内
欧盟ROHS 2 + 邻苯二甲酸盐指令 符合标准
欧盟REACH法规 无SVHC
中国RoHS认证 无危害 - E
加州65号提案 警告:癌症和生殖危害(镍)的风险。www.p65warnings.ca.gov