演示

MTLW-132-06-L-D-125

.100"轻薄型可变接线柱高度针脚料带

特色

  • 端子系统:.025" (0.635 mm)方形接线柱

  • 组装方向:垂直

  • 间距:.100"(2.54 mm)

  • 特色:弹性堆叠设计,使得这款产品可以改变接线柱高度并以.005" (0.13 mm)的变化幅度改变摆放姿态
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
零件编号 明天发货 封装类型 Min Mult 差异 Reserve标识
MTLW-132-06-G-D-125 231 Bulk 1 0 电镀 是的
MTLW-132-06-T-D-125 158 Bulk 1 0 电镀 是的
MTLW-132-06-L-D-135 72 Bulk 1 0 堆叠高度 是的
MTLW-132-06-L-D-140 72 Bulk 1 0 堆叠高度 是的
零件特定文档
对接零件
slw-132-01-l-d
SLW-132-01-L-D

.100" Tiger Buy™轻薄型插座料带

加入购物车