演示

MTLW-132-07-L-D-265

.100"轻薄型可变接线柱高度针脚料带

特色

  • 端子系统:.025" (0.635 mm)方形接线柱

  • 组装方向:垂直

  • 间距:.100"(2.54 mm)

  • 特色:弹性堆叠设计,使得这款产品可以改变接线柱高度并以.005" (0.13 mm)的变化幅度改变摆放姿态
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
零件编号 明天发货 封装类型 Min Mult 差异 Reserve标识
MTLW-132-07-S-D-265 158 Bulk 1 0 电镀 是的
MTLW-132-07-L-D-275 85 Bulk 1 0 堆叠高度 是的
MTLW-132-07-L-D-280 85 Bulk 1 0 堆叠高度 是的
MTLW-132-07-L-D-255 85 Bulk 1 0 堆叠高度 是的
MTLW-132-07-L-D-235 85 Bulk 1 0 堆叠高度 是的
MTLW-132-07-L-D-185 85 Bulk 1 0 堆叠高度 是的
零件特定文档
对接零件
ssw-132-01-l-d
SSW-132-01-L-D

.100" Tiger Buy™插座料带

加入购物车