演示

MTSW-104-07-L-S-215

可变高度PCB插头料带,0.100"间距

MTSW系列是经典0.100" (2.54mm) 间距TSW插头料带的变体,提供范围很广的总端子长度范围。

特色

  • 应用:该产品含十四种针脚长度可供选择,满足近乎所有标准定价和交付的需求

  • 端子系统:.025" (0.635 mm)方形接线柱

  • 组装方向:垂直、直角

  • 间距:.100"(2.54 mm)

  • 特色:弹性堆叠设计,使得这款产品可以改变接线柱高度并以.005" (0.13 mm)的变化幅度改变摆放姿态

  • 针脚:通孔式

  • 提供汽车A系列产品

  • 2D视图可能无法代表配置的产品。请参阅3D预览或CAD下载以了解实际情况。
  • 阅读我们的 3D 模型免责声明
  • 在最终设计之前,请使用<1>系列打印资料确认配置。
  • 欲获得有关3D模型的帮助,请联系 [email protected]
  • 需要适合电磁场求解器的3D模型,请联系Samtec信号完整性小组
零件编号 明天发货 封装类型 Min Mult 差异 Reserve标识
MTSW-104-07-G-S-215 1831 Bulk 1 0 电镀 是的
MTSW-104-07-TM-S-215 1831 Bulk 1 0 电镀 是的
MTSW-104-07-T-S-215 1831 Bulk 1 0 电镀 是的
MTSW-104-07-L-S-140 1831 Bulk 1 0 堆叠高度 是的
MTSW-104-07-L-S-200 1831 Bulk 1 0 堆叠高度 是的
MTSW-104-07-L-S-145 1831 Bulk 1 0 堆叠高度 是的
MTSW-104-07-L-S-120 1831 Bulk 1 0 堆叠高度 是的
MTSW-104-07-L-S-160 1831 Bulk 1 0 堆叠高度 是的
MTSW-104-07-L-S-175 1831 Bulk 1 0 堆叠高度 是的
MTSW-104-07-L-S-240 1831 Bulk 1 0 堆叠高度 是的
MTSW-104-07-L-S-167 1831 Bulk 1 0 堆叠高度 是的
MTSW-104-07-L-S-190 1831 Bulk 1 0 堆叠高度 是的
MTSW-104-07-L-S-155 1831 Bulk 1 0 堆叠高度 是的
MTSW-104-07-L-S-220 1831 Bulk 1 0 堆叠高度 是的
MTSW-104-07-L-S-180 1831 Bulk 1 0 堆叠高度 是的
零件特定文档
对接零件
slw-104-01-l-s
SLW-104-01-L-S

.100" Tiger Buy™轻薄型插座料带

加入购物车
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
原产国 (“COO”) 信息

产地预测: 越南.如需特定数量的 COO 数据,请使用我们的 定价和交付查询工具

可能的原产国是我们尽最大努力预测的COO。但是,由于我们的Sudden Service和订单的灵活性,原产国可能会发生变化。如果发货时的COO与最新的订单确认书不同,Samtec将沿用两种关税附加费中较低者。

如需合规方面的协助,请联系 [email protected]
什么是风险缓解?

将此页面作为电子邮件发送

下载规格套件

输入您的电子邮件地址以下载此产品的规格套件。在本套件中,您可以找到目录页、打印资料、测试报告、3D模型、样品等实用链接。

形式安全,无垃圾邮件。
填写此表格即表示您同意我们的隐私政策