演示

MTSW-104-22-L-S-425

可变高度PCB插头料带,0.100"间距

MTSW系列是经典0.100" (2.54mm) 间距TSW插头料带的变体,提供范围很广的总端子长度范围。

特色

  • 应用:该产品含十四种针脚长度可供选择,满足近乎所有标准定价和交付的需求

  • 端子系统:.025" (0.635 mm)方形接线柱

  • 组装方向:垂直、直角

  • 间距:.100"(2.54 mm)

  • 特色:弹性堆叠设计,使得这款产品可以改变接线柱高度并以.005" (0.13 mm)的变化幅度改变摆放姿态

  • 针脚:通孔式

  • 提供汽车A系列产品

  • 2D视图可能无法代表配置的产品。请参阅3D预览或CAD下载以了解实际情况。
  • 阅读我们的 3D 模型免责声明
  • 在最终设计之前,请使用<1>系列打印资料确认配置。
  • 欲获得有关3D模型的帮助,请联系 [email protected]
  • 需要适合电磁场求解器的3D模型,请联系Samtec信号完整性小组
零件编号 明天发货 封装类型 Min Mult 差异 Reserve标识
MTSW-104-22-G-S-425 1831 Bulk 1 0 电镀 是的
MTSW-104-22-S-S-425 1831 Bulk 1 0 电镀 是的
MTSW-104-22-L-S-350 1430 Bulk 1 0 堆叠高度 是的
MTSW-104-22-L-S-400 1430 Bulk 1 0 堆叠高度 是的
MTSW-104-22-L-S-270 1430 Bulk 1 0 堆叠高度 是的
MTSW-104-22-L-S-405 1430 Bulk 1 0 堆叠高度 是的
MTSW-104-22-L-S-410 1430 Bulk 1 0 堆叠高度 是的
MTSW-104-22-L-S-430 1430 Bulk 1 0 堆叠高度 是的
MTSW-104-22-L-S-320 1430 Bulk 1 0 堆叠高度 是的
MTSW-104-22-L-S-330 1430 Bulk 1 0 堆叠高度 是的
MTSW-104-22-L-S-435 1430 Bulk 1 0 堆叠高度 是的
MTSW-104-22-L-S-440 1430 Bulk 1 0 堆叠高度 是的
MTSW-104-22-L-S-420 1430 Bulk 1 0 堆叠高度 是的
MTSW-104-22-L-S-390 1430 Bulk 1 0 堆叠高度 是的
MTSW-104-22-L-S-450 1430 Bulk 1 0 堆叠高度 是的
MTSW-104-22-L-S-393 1428 Bulk 1 0 堆叠高度 是的
零件特定文档
对接零件
bcs-104-l-s-pe-be
BCS-104-L-S-PE-BE

直通插座料带,0.100"间距

加入购物车
bcs-104-l-s-pe-be
BCS-104-L-S-PE-BE

直通插座料带,0.100"间距

加入购物车