演示

MTSW-126-08-F-D-340

可变高度PCB插头料带,0.100"间距

MTSW系列是经典0.100" (2.54mm) 间距TSW插头料带的变体,提供范围很广的总端子长度范围。

特色

  • 应用:该产品含十四种针脚长度可供选择,满足近乎所有标准定价和交付的需求

  • 端子系统:.025" (0.635 mm)方形接线柱

  • 组装方向:垂直、直角
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
零件编号 明天发货 封装类型 Min Mult 差异 Reserve标识
MTSW-126-08-G-D-340 192 Bulk 1 0 电镀 是的
零件特定文档
对接零件
bcs-126-f-d-de-be
BCS-126-F-D-DE-BE

直通插座料带,0.100"间距

加入购物车
bcs-126-f-d-de-be
BCS-126-F-D-DE-BE

直通插座料带,0.100"间距

加入购物车
ssw-126-01-f-d
SSW-126-01-F-D

.100" Tiger Buy™插座料带

加入购物车
合规
合规工具
材料声明
欧盟RoHS和REACH法规
认可
RU证书 此产品符合UL文档编号E111594