演示

MTSW-140-08-L-D-265

可变高度PCB插头料带,0.100"间距

MTSW系列是经典0.100" (2.54mm) 间距TSW插头料带的变体,提供范围很广的总端子长度范围。

特色

  • 应用:该产品含十四种针脚长度可供选择,满足近乎所有标准定价和交付的需求

  • 端子系统:.025" (0.635 mm)方形接线柱

  • 组装方向:垂直、直角

  • 间距:.100"(2.54 mm)

  • 特色:弹性堆叠设计,使得这款产品可以改变接线柱高度并以.005" (0.13 mm)的变化幅度改变摆放姿态

  • 针脚:通孔式

  • 提供汽车A系列产品

  • 2D视图可能无法代表配置的产品。请参阅3D预览或CAD下载以了解实际情况。
  • 阅读我们的 3D 模型免责声明
  • 在最终设计之前,请使用<1>系列打印资料确认配置。
  • 欲获得有关3D模型的帮助,请联系 [email protected]
  • 需要适合电磁场求解器的3D模型,请联系Samtec信号完整性小组
零件编号 明天发货 封装类型 Min Mult 差异 Reserve标识
MTSW-140-08-L-D-283 143 Bulk 1 0 堆叠高度 是的
MTSW-140-08-L-D-340 143 Bulk 1 0 堆叠高度 是的
MTSW-140-08-L-D-225 143 Bulk 1 0 堆叠高度 是的
MTSW-140-08-L-D-300 143 Bulk 1 0 堆叠高度 是的
MTSW-140-08-L-D-180 143 Bulk 1 0 堆叠高度 是的
MTSW-140-08-L-D-318 143 Bulk 1 0 堆叠高度 是的
MTSW-140-08-L-D-339 143 Bulk 1 0 堆叠高度 是的
零件特定文档
对接零件
ssw-140-01-l-d
SSW-140-01-L-D

.100" Tiger Buy™插座料带

加入购物车