演示

PTT

2.00 mm压接针脚料带

特色

  • 应用:高密度,可达300 端子

  • 端子系统:0.50 mm (.020") 方形接线柱

  • 组装方向:垂直

  • 间距:2.00 mm(.0787")

  • 针脚:压接

使用以下选项配置您的产品

配置零件编号

Reserve标识
插拔件组件

对接连接器

PTF系列缩略图
PTF

2.00 mm压接插座料带

SMM系列缩略图
SMM

轻薄型插座料带,2.00 mm间距

SQT系列缩略图
SQT

高性价比加固PCB插座,2.00mm间距

SQW系列缩略图
SQW

高性价比加固PCB插座,2.00mm间距

全对接套件
Reserve标识
? 超过200,000个
Reserve™项目中的连接器和电缆,1日内送达。
保证。 了解更多信息。
零件编号 对接零件编号 储备 间距 对接堆叠高度 针位 板针脚 对接组装方向 产品数据速率
PTT-102-01-L-D-001 PTF-102-01-L-D-001 2.00 mm (.0787") 8.35 4 压接 垂直板堆叠
PTT-102-01-L-D PTF-102-01-L-D 2.00 mm (.0787") 8.35 4 压接 垂直板堆叠
PTT-102-01-L-D PTF-102-03-L-D 2.00 mm (.0787") 11.14 4 压接 垂直板堆叠
PTT-103-01-L-D PTF-103-01-L-D 2.00 mm (.0787") 8.35 6 压接 垂直板堆叠
PTT-103-01-L-D-002 PTF-103-01-L-D-002 2.00 mm (.0787") 8.35 6 压接 垂直板堆叠
PTT-103-01-L-D PTF-103-03-L-D 2.00 mm (.0787") 11.14 6 压接 垂直板堆叠
PTT-104-01-L-D PTF-104-01-L-D 2.00 mm (.0787") 8.35 8 压接 垂直板堆叠
PTT-104-01-L-D-001 PTF-104-03-L-D-001 2.00 mm (.0787") 11.14 8 压接 垂直板堆叠
PTT-104-01-L-D-001 PTF-104-01-L-D-001 2.00 mm (.0787") 8.35 8 压接 垂直板堆叠
PTT-104-01-L-D PTF-104-03-L-D 2.00 mm (.0787") 11.14 8 压接 垂直板堆叠
PTT-102-01-L-Q PTHF-102-03-M-Q-368 2.00 mm (.0787") 11.35 8 压接 垂直板堆叠
PTT-105-01-L-D PTF-105-01-L-D 2.00 mm (.0787") 8.35 10 压接 垂直板堆叠
PTT-105-01-L-D PTF-105-03-L-D 2.00 mm (.0787") 11.14 10 压接 垂直板堆叠
PTT-106-01-L-D PTF-106-01-L-D 2.00 mm (.0787") 8.35 12 压接 垂直板堆叠
PTT-106-01-L-D-001 PTF-106-03-L-D-001 2.00 mm (.0787") 11.14 12 压接 垂直板堆叠
PTT-106-01-L-D PTF-106-03-L-D 2.00 mm (.0787") 11.14 12 压接 垂直板堆叠
PTT-103-01-L-Q PTHF-103-03-M-Q-368 2.00 mm (.0787") 11.35 12 压接 垂直板堆叠
PTT-107-01-L-D PTF-107-01-L-D 2.00 mm (.0787") 8.35 14 压接 垂直板堆叠
PTT-107-01-L-D PTF-107-03-L-D 2.00 mm (.0787") 11.14 14 压接 垂直板堆叠
PTT-108-01-L-D PTF-108-01-L-D 2.00 mm (.0787") 8.35 16 压接 垂直板堆叠

将此页面作为电子邮件发送

下载规格套件

输入您的电子邮件地址以下载此产品的规格套件。在本套件中,您可以找到目录页、打印资料、测试报告、3D模型、样品等实用链接。

形式安全,无垃圾邮件。
填写此表格即表示您同意我们的隐私政策