演示

0.635 mm Q2™带护罩接地平面针脚料带

特色

  • 多达208个针位数

  • 0.635 mm间距(.025")

  • 可选电源引脚

使用以下选项配置您的产品

配置零件编号

Reserve标识
协议
PDR IB EDR 32GFC 64GFC IB HDR 128GFC IB NDR 256GFC IB XDR
25.8 Gbps 28.05 Gbps 28.9 Gbps PAM4 53.13 Gbps PAM4 56.1 Gbps PAM4 106.25 Gbps PAM4 112.2 Gbps PAM4 200 Gbps PAM4
14 Gbps NRZ 不支持 不支持 不支持 不支持 不支持 不支持 不支持 不支持
如何计算呢?
插拔件组件

相关组件

QMSS-DP-PC系列缩略图
QMSS-DP

0.635 mm Q2™带护罩接地平面针脚料带,差分对

QMSS-PC系列缩略图
QMSS-PC

0.635 mm Q2™带护罩接地平面组合电源针脚料带

QMSS-DP-PC系列缩略图
QMSS-DP-PC

0.635 mm Q2™带护罩接地平面组合电源针脚料带,差分对

对接连接器

QFSS系列缩略图
QFSS

0.635 mm Q2™带护罩接地平面插座料带

将此页面作为电子邮件发送

下载规格套件

输入您的电子邮件地址以下载此产品的规格套件。在本套件中,您可以找到目录页、打印资料、测试报告、3D模型、样品等实用链接。

形式安全,无垃圾邮件。
填写此表格即表示您同意我们的隐私政策