.8mm High-Speed 28Gbps Ground Plane Receptacle Connector, 156 Pin, Right Angle, 10µin Gold/Tin, Guide Post
特色
佩带电源/接地
轻薄型(5.13 mm)
性能:高达16 GHz / 32 Gbps
耐用型Edge Rate®端子
Samtec 28+ Gbps解决方案
多达156个针位数
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
| QRF8-078-01-S-RA-GP | 0 | 托盘 | 1 | 22 | 电镀 | 不支持 |
| 封装注意事项 |
|---|
| 封装类型: 托盘(每包22件) |