演示

0.80 mm Q Strip®高速接地平面插座料带

QSE系列是一款0.80mm间距轻薄型表面安装插座,带有集成接地平面,可用于提供电源或接地连接。QSE提供多种堆叠高度选项,采用刀片及梁端子设计。

特色

  • 0.80 mm(.0315")间距

  • 多达200个针位数

  • 5 mm-30 mm 堆叠高度

  • 28 Gbps NRZ性能

使用以下选项配置您的产品

配置零件编号

Reserve标识
协议
PDR IB EDR 32GFC 64GFC IB HDR 128GFC IB NDR 256GFC IB XDR
25.8 Gbps 28.05 Gbps 28.9 Gbps PAM4 53.13 Gbps PAM4 56.1 Gbps PAM4 106.25 Gbps PAM4 112.2 Gbps PAM4 200 Gbps PAM4
28 Gbps NRZ 支持 支持 支持 不支持 不支持 不支持 不支持 不支持
如何计算呢?
插拔件组件

相关组件

QSE差分对
QSE-DP

0.80 mm Q Pairs®高速接地平面插座料带,差分对

QSE-EM系列缩略图
QSE-EM

0.80 mm Q Strip®高速接地平面插座料带,边缘安装

对接连接器

EQCD系列缩略图
EQCD

0.80 mm Q Strip®同轴电缆组件

QTE系列缩略图
QTE

0.80 mm间距Q Strip®高速接地平面针脚料带

测试报告
全对接套件
Reserve标识
? 超过200,000个
Reserve™项目中的连接器和电缆,1日内送达。
保证。 了解更多信息。
零件编号 对接零件编号 储备 间距 对接堆叠高度 针位 板针脚 对接组装方向 产品数据速率
QTE-020-05-C-D-A QSE-020-01-C-D-A 0.80 mm (.0315") 16.00 40 垂直板堆叠 28 Gbps NRZ
QTE-020-03-C-D-A QSE-020-01-C-D-A 0.80 mm (.0315") 11.00 40 垂直板堆叠 28 Gbps NRZ
QTE-020-04-C-D-A QSE-020-01-C-D-A 0.80 mm (.0315") 16.00 40 垂直板堆叠 28 Gbps NRZ
QTE-040-04-C-D-A QSE-040-01-C-D-A 0.80 mm (.0315") 16.00 80 垂直板堆叠 28 Gbps NRZ
QTE-040-05-C-D-A QSE-040-01-C-D-A 0.80 mm (.0315") 16.00 80 垂直板堆叠 28 Gbps NRZ
QTE-040-03-C-D-A QSE-040-01-C-D-A 0.80 mm (.0315") 11.00 80 垂直板堆叠 28 Gbps NRZ
QTE-040-07-C-D-A QSE-040-01-C-D-A 0.80 mm (.0315") 25.00 80 垂直板堆叠 28 Gbps NRZ
QTE-060-04-C-D-A QSE-060-01-C-D-A 0.80 mm (.0315") 16.00 120 垂直板堆叠 28 Gbps NRZ
QTE-060-07-C-D-A QSE-060-01-C-D-A 0.80 mm (.0315") 25.00 120 垂直板堆叠 28 Gbps NRZ
QTE-060-03-C-D-A QSE-060-01-C-D-A 0.80 mm (.0315") 11.00 120 垂直板堆叠 28 Gbps NRZ
QTE-080-120-05-L-D-A QSE-080-120-01-L-D-A 0.80 mm (.0315") 19.00 160 垂直板堆叠 28 Gbps NRZ
QTE-080-120-07-L-D-A QSE-080-120-01-L-D-A 0.80 mm (.0315") 25.00 160 垂直板堆叠 28 Gbps NRZ
QTE-014-01-L-D-DP-A QSE-014-01-L-D-DP-A 0.80 mm (.0315") 5.00 28 表面安装 并行 28 Gbps NRZ
QTE-014-01-L-D-DP-A-K-TR QSE-014-01-L-D-DP-A-K-TR 0.80 mm (.0315") 5.00 28 表面安装 并行 28 Gbps NRZ
QTE-014-01-F-D-DP-A QSE-014-01-F-D-DP-A 0.80 mm (.0315") 5.00 28 表面安装 并行 28 Gbps NRZ
QTE-014-01-F-D-DP-A-K-TR QSE-014-01-F-D-DP-A-K-TR 0.80 mm (.0315") 5.00 28 表面安装 并行 28 Gbps NRZ
QTE-014-01-C-D-DP-A QSE-014-01-C-D-DP-A 0.80 mm (.0315") 5.00 28 表面安装 并行 28 Gbps NRZ
QTE-014-01-C-D-DP-A-K-TR QSE-014-01-C-D-DP-A-K-TR 0.80 mm (.0315") 5.00 28 表面安装 并行 28 Gbps NRZ
QTE-020-01-L-D-A-K-TR QSE-020-01-L-D-A-K-TR 0.80 mm (.0315") 5.00 40 表面安装 并行 28 Gbps NRZ
QTE-020-02-L-D-A QSE-020-01-L-D-A 0.80 mm (.0315") 8.00 40 表面安装 并行 28 Gbps NRZ

将此页面作为电子邮件发送

下载规格套件

输入您的电子邮件地址以下载此产品的规格套件。在本套件中,您可以找到目录页、打印资料、测试报告、3D模型、样品等实用链接。

形式安全,无垃圾邮件。
填写此表格即表示您同意我们的隐私政策