SEAFP
.050" SEARAY™高速端子开放式端子阵列插座,压接
特色
高密度引脚片开放式端子阵列
压接尾部设计
耐用型Edge Rate®端子
额定电流:最大1.9 A
额定电压:最大255 VAC/361 VDC
7 mm到16 mm堆叠高度
更小的插入/拔出力
使用以下选项配置您的产品
配置零件编号
- 2D视图可能无法代表配置的产品。请参阅3D预览或CAD下载以了解实际情况。
- 阅读我们的 3D 模型免责声明。
- 欲获得有关3D模型的帮助,请联系 [email protected]。
- 需要适合电磁场求解器的3D模型,请联系Samtec信号完整性小组。
产品目录
Prints and Footprints
测试报告
| SEAFP/SEAM - 7mm对接高度高速特征报告 |
| SEAFP/SEAM - 12mm对接高度高速特征报告 |
| SEAFP/SEAM - 14mm对接高度高速特征报告 |
| SEAFP/SEAM - 16mm对接高度高速特征报告 |
| SEAFP/SEAMP - 7mm对接高度高速特征报告 |
| SEAFP/SEAM-RA - 直角高速特征报告 |