演示

SLM

通孔式微型插座,0.050" x 0.100"间距

SLM是一款通孔安装PCB插座料带。它在端子之间使用0.050" (1.27mm)间距,两排之间使用0.100" (2.54mm)间距,为PCB设计人员提供了更大的灵活性。SLM提供单排和双排版本。

特色

  • 应用:单排或双排设计,针脚达100个

  • 端子系统:Tiger Buy™

  • 组装方向:垂直

  • 间距:.050"(1.27 mm)

  • 针脚:通孔式

使用以下选项配置您的产品

配置零件编号

Reserve标识
插拔件组件

对接连接器

DWM系列缩略图
DWM

.050" x .100"弹性堆叠,微型弹性板式堆叠器

FTR系列缩略图
FTR

表面安装微型插头,0.050" x 0.100"间距

HDWM系列缩略图
HDWM

.050" X .100"弹性堆叠,高温微型板堆叠器

HMTMS系列缩略图
HMTMS

.050" x .100"高温接线柱高度可变针脚料带

HTMS系列缩略图
HTMS

通孔式微型插头,0.050" x 0.100"间距

MTMS系列缩略图
MTMS

.050" x .100" 接线柱高度可变微型针脚料带

TMS系列缩略图
TMS

通孔式微型插头,0.050" x 0.100"间距

全对接套件
Reserve标识
? 超过200,000个
Reserve™项目中的连接器和电缆,1日内送达。
保证。 了解更多信息。
零件编号 对接零件编号 储备 间距 对接堆叠高度 针位 板针脚 对接组装方向 产品数据速率
DWM-01-53-L-S-265 SLM-101-01-L-S .050英寸(1.27毫米)X .100英寸(2.54毫米) 11.303 1 通孔 垂直板堆叠
DWM-01-01-L-S-225 SLM-101-01-L-S .050英寸(1.27毫米)X .100英寸(2.54毫米) 10.287 1 通孔 垂直板堆叠
DWM-01-53-L-S-270 SLM-101-01-L-S .050英寸(1.27毫米)X .100英寸(2.54毫米) 11.430 1 通孔 垂直板堆叠
DWM-01-52-L-S-200 SLM-101-01-L-S .050英寸(1.27毫米)X .100英寸(2.54毫米) 9.652 1 通孔 垂直板堆叠
DWM-01-53-L-S-290 SLM-101-01-L-S .050英寸(1.27毫米)X .100英寸(2.54毫米) 11.938 1 通孔 垂直板堆叠
DWM-01-53-L-S-280 SLM-101-01-L-S .050英寸(1.27毫米)X .100英寸(2.54毫米) 11.684 1 通孔 垂直板堆叠
DWM-01-01-L-S-220 SLM-101-01-L-S .050英寸(1.27毫米)X .100英寸(2.54毫米) 10.160 1 通孔 垂直板堆叠
DWM-01-52-L-S-210 SLM-101-01-L-S .050英寸(1.27毫米)X .100英寸(2.54毫米) 9.906 1 通孔 垂直板堆叠
DWM-01-54-L-S-345 SLM-101-01-L-S .050英寸(1.27毫米)X .100英寸(2.54毫米) 13.335 1 通孔 垂直板堆叠
DWM-01-01-L-S-235 SLM-101-01-L-S .050英寸(1.27毫米)X .100英寸(2.54毫米) 10.541 1 通孔 垂直板堆叠
DWM-01-53-L-S-275 SLM-101-01-L-S .050英寸(1.27毫米)X .100英寸(2.54毫米) 11.557 1 通孔 垂直板堆叠
DWM-01-01-L-S-230 SLM-101-01-L-S .050英寸(1.27毫米)X .100英寸(2.54毫米) 10.414 1 通孔 垂直板堆叠
DWM-01-53-L-S-285 SLM-101-01-L-S .050英寸(1.27毫米)X .100英寸(2.54毫米) 11.811 1 通孔 垂直板堆叠
DWM-01-54-L-S-330 SLM-101-01-L-S .050英寸(1.27毫米)X .100英寸(2.54毫米) 12.954 1 通孔 垂直板堆叠
DWM-01-54-L-S-335 SLM-101-01-L-S .050英寸(1.27毫米)X .100英寸(2.54毫米) 13.081 1 通孔 垂直板堆叠
DWM-01-54-L-S-340 SLM-101-01-L-S .050英寸(1.27毫米)X .100英寸(2.54毫米) 13.208 1 通孔 垂直板堆叠
DWM-02-54-L-S-330 SLM-102-01-L-S .050英寸(1.27毫米)X .100英寸(2.54毫米) 12.954 2 通孔 垂直板堆叠
DWM-02-54-L-S-335 SLM-102-01-L-S .050英寸(1.27毫米)X .100英寸(2.54毫米) 13.081 2 通孔 垂直板堆叠
DWM-02-01-L-S-225 SLM-102-01-L-S .050英寸(1.27毫米)X .100英寸(2.54毫米) 10.287 2 通孔 垂直板堆叠
DWM-02-52-L-S-210 SLM-102-01-L-S .050英寸(1.27毫米)X .100英寸(2.54毫米) 9.906 2 通孔 垂直板堆叠

将此页面作为电子邮件发送

下载规格套件

输入您的电子邮件地址以下载此产品的规格套件。在本套件中,您可以找到目录页、打印资料、测试报告、3D模型、样品等实用链接。

形式安全,无垃圾邮件。
填写此表格即表示您同意我们的隐私政策