演示

SLM-102-01-L-S

通孔式微型插座,0.050" x 0.100"间距

SLM是一款通孔安装PCB插座料带。它在端子之间使用0.050" (1.27mm)间距,两排之间使用0.100" (2.54mm)间距,为PCB设计人员提供了更大的灵活性。SLM提供单排和双排版本。

特色

  • 应用:单排或双排设计,针脚达100个

  • 端子系统:Tiger Buy™

  • 组装方向:垂直

  • 间距:.050"(1.27 mm)

  • 针脚:通孔式

  • 2D视图可能无法代表配置的产品。请参阅3D预览或CAD下载以了解实际情况。
  • 阅读我们的 3D 模型免责声明
  • 在最终设计之前,请使用<1>系列打印资料确认配置。
  • 欲获得有关3D模型的帮助,请联系 [email protected]
  • 需要适合电磁场求解器的3D模型,请联系Samtec信号完整性小组
零件编号 明天发货 封装类型 Min Mult 差异 Reserve标识
SLM-102-01-S-S 426 Tube 1 17 电镀 是的
SLM-102-01-T-S 426 Tube 1 17 电镀 是的
SLM-102-01-G-S 426 Bulk 1 0 电镀 是的
零件特定文档
对接零件
dwm-02-54-l-s-345
DWM-02-54-L-S-345

.050" x .100"弹性堆叠,微型弹性板式堆叠器

加入购物车
dwm-02-53-l-s-290
DWM-02-53-L-S-290

.050" x .100"弹性堆叠,微型弹性板式堆叠器

加入购物车
dwm-02-52-l-s-205
DWM-02-52-L-S-205

.050" x .100"弹性堆叠,微型弹性板式堆叠器

加入购物车
dwm-02-01-l-s-240
DWM-02-01-L-S-240

.050" x .100"弹性堆叠,微型弹性板式堆叠器

加入购物车
dwm-02-54-l-s-315
DWM-02-54-L-S-315

.050" x .100"弹性堆叠,微型弹性板式堆叠器

加入购物车
dwm-02-54-l-s-340
DWM-02-54-L-S-340

.050" x .100"弹性堆叠,微型弹性板式堆叠器

加入购物车
dwm-02-53-l-s-285
DWM-02-53-L-S-285

.050" x .100"弹性堆叠,微型弹性板式堆叠器

加入购物车
dwm-02-53-l-s-275
DWM-02-53-L-S-275

.050" x .100"弹性堆叠,微型弹性板式堆叠器

加入购物车
dwm-02-53-l-s-265
DWM-02-53-L-S-265

.050" x .100"弹性堆叠,微型弹性板式堆叠器

加入购物车
dwm-02-01-l-s-230
DWM-02-01-L-S-230

.050" x .100"弹性堆叠,微型弹性板式堆叠器

加入购物车
dwm-02-53-l-s-270
DWM-02-53-L-S-270

.050" x .100"弹性堆叠,微型弹性板式堆叠器

加入购物车
dwm-02-52-l-s-210
DWM-02-52-L-S-210

.050" x .100"弹性堆叠,微型弹性板式堆叠器

加入购物车
dwm-02-01-l-s-225
DWM-02-01-L-S-225

.050" x .100"弹性堆叠,微型弹性板式堆叠器

加入购物车
dwm-02-54-l-s-335
DWM-02-54-L-S-335

.050" x .100"弹性堆叠,微型弹性板式堆叠器

加入购物车
dwm-02-54-l-s-330
DWM-02-54-L-S-330

.050" x .100"弹性堆叠,微型弹性板式堆叠器

加入购物车
dwm-02-52-l-s-200
DWM-02-52-L-S-200

.050" x .100"弹性堆叠,微型弹性板式堆叠器

加入购物车
dwm-02-52-l-s-215
DWM-02-52-L-S-215

.050" x .100"弹性堆叠,微型弹性板式堆叠器

加入购物车
合规
合规工具
材料声明
欧盟RoHS和REACH法规
认可
此产品符合UL文档编号E111594
RoHS合规
贸易合规
HTS编码 8536.69
ECCN代码 EAR99
环境合规
卤素 卤化
Penta/Octa指令 符合标准
湿敏度等级 对湿度不敏感
WEEE 不在范围内
欧盟ROHS 2 + 邻苯二甲酸盐指令 符合标准
欧盟REACH法规 无SVHC
中国RoHS认证 无危害 - E
加州65号提案 警告:癌症和生殖危害(镍)的风险。www.p65warnings.ca.gov
欧盟CE标志 不适用
UKCA标志 不适用
PFAS 没有已知的PFAS
监管验证方式 自动
原产国 (“COO”) 信息

产地预测: 马来西亚.如需特定数量的 COO 数据,请使用我们的 定价和交付查询工具

可能的原产国是我们尽最大努力预测的COO。但是,由于我们的Sudden Service和订单的灵活性,原产国可能会发生变化。如果发货时的COO与最新的订单确认书不同,Samtec将沿用两种关税附加费中较低者。

如需合规方面的协助,请联系 [email protected]
什么是风险缓解?

将此页面作为电子邮件发送

下载规格套件

输入您的电子邮件地址以下载此产品的规格套件。在本套件中,您可以找到目录页、打印资料、测试报告、3D模型、样品等实用链接。

形式安全,无垃圾邮件。
填写此表格即表示您同意我们的隐私政策