演示

50欧姆SMP插头,混合技术

特色

  • 性能高达40 GHz

  • 增强型设计提升了真正的 DC 至 40 GHz 性能

  • 50欧姆阻抗

  • 可帮助使X和Y方向对准

  • 全卡位、有限卡位、平滑孔口或缓冲保护层

  • 混合技术搭配标准表面安装(相对于移动端子)实现最佳性能

  • 板厚度选项:(1.60 mm) .062" 或 (2.36 mm) .093"

  • 推拉式接口方便快速安装或盲插

  • 电缆到板或板对板应用

使用以下选项配置您的产品

配置零件编号

Reserve标识
印刷品和封装
插拔件组件

相关组件

SMP边缘安装射频连接器
SMP-EM

50欧姆SMP插头,边缘安装

SMP射频连接器
SMP-TH

50欧姆SMP插头,通孔式,40 GHz

SMP-B系列缩略图
SMP-B

50欧姆SMP插孔,子弹型适配器

SMP-CA系列缩略图
SMP-CA

50欧姆SMP插孔,电缆终端

50欧姆SMP插头,表面安装
SMP-SM

50欧姆SMP插头,表面安装

SMP-TH系列缩略图
SMP-TH2

50欧姆SMP插头,通孔式,20 GHz

SMP-EM系列缩略图
SMP-EM3

50欧姆SMP插头,边缘安装,20 GHz