演示

TLE

2.00 mm Tiger Beam™高性价比单梁插座料带

特色

  • 应用:标准和直通式双排可达100个端子

  • 端子系统:Tiger Beam™

  • 组装方向:垂直

  • 间距:2.00 mm(.0787")

  • 特色:高性价比可靠端子系统

  • 针脚:表面安装

使用以下选项配置您的产品

配置零件编号

Reserve标识
协议
PDR IB EDR 32GFC 64GFC IB HDR 128GFC IB NDR 256GFC IB XDR
25.8 Gbps 28.05 Gbps 28.9 Gbps PAM4 53.13 Gbps PAM4 56.1 Gbps PAM4 106.25 Gbps PAM4 112.2 Gbps PAM4 200 Gbps PAM4
8 Gbps NRZ 不支持 不支持 不支持 不支持 不支持 不支持 不支持 不支持
如何计算呢?
插拔件组件

对接连接器

TW-SM系列缩略图
TW-SM

弹性表面安装板堆叠插头,2.00mm间距

TW-TH系列图片
TW-TH

弹性板堆叠插头,2.00mm间距

LTMM系列缩略图
LTMM

2.00 mm遮蔽式针脚料带

MMT-系列图片
MMT

2.00 mm水平表面安装针脚料带

MTMM系列缩略图
MTMM

可变接线柱高度插头料带,2.00 mm间距

TMM系列缩略图
TMM

轻薄型Tiger Eye™插头料带,2.00 mm间距

TMMH系列缩略图
TMMH

轻薄型带末端护罩插头料带,2.00mm间距

TCMD系列缩略图
TCMD

2.00 mm IDC带状电缆组件,针脚

ZLTMM系列缩略图
ZLTMM

2.00 mm遮蔽式可变堆叠高度针脚料带

TSH系列缩略图
TSH

2.00 mm遮蔽式针脚料带

全对接套件
Reserve标识
? 超过200,000个
Reserve™项目中的连接器和电缆,1日内送达。
保证。 了解更多信息。
零件编号 对接零件编号 储备 间距 对接堆叠高度 针位 板针脚 对接组装方向 产品数据速率
TW-02-09-L-D-170-SM TLE-102-01-G-DV 2.00 mm (.0787") 4.32 4 表面安装 底部插入 8 Gbps NRZ
TW-02-09-L-D-175-SM TLE-102-01-G-DV 2.00 mm (.0787") 4.45 4 表面安装 底部插入 8 Gbps NRZ
TW-02-09-L-D-180-SM TLE-102-01-G-DV 2.00 mm (.0787") 4.57 4 表面安装 底部插入 8 Gbps NRZ
TW-02-09-L-D-185-SM TLE-102-01-G-DV 2.00 mm (.0787") 4.70 4 表面安装 底部插入 8 Gbps NRZ
TW-02-09-L-D-190-SM TLE-102-01-G-DV 2.00 mm (.0787") 4.83 4 表面安装 底部插入 8 Gbps NRZ
TW-02-03-L-D-195-SM TLE-102-01-G-DV 2.00 mm (.0787") 4.95 4 表面安装 底部插入 8 Gbps NRZ
TW-02-03-L-D-200-SM TLE-102-01-G-DV 2.00 mm (.0787") 5.08 4 表面安装 底部插入 8 Gbps NRZ
TW-02-03-L-D-205-SM TLE-102-01-G-DV 2.00 mm (.0787") 5.21 4 表面安装 底部插入 8 Gbps NRZ
TW-02-03-L-D-210-SM TLE-102-01-G-DV 2.00 mm (.0787") 5.33 4 表面安装 底部插入 8 Gbps NRZ
TW-02-03-L-D-215-SM TLE-102-01-G-DV 2.00 mm (.0787") 5.46 4 表面安装 底部插入 8 Gbps NRZ
TW-02-03-L-D-220-SM TLE-102-01-G-DV 2.00 mm (.0787") 5.59 4 表面安装 底部插入 8 Gbps NRZ
TW-02-03-L-D-225-SM TLE-102-01-G-DV 2.00 mm (.0787") 5.72 4 表面安装 底部插入 8 Gbps NRZ
TW-02-03-L-D-230-SM TLE-102-01-G-DV 2.00 mm (.0787") 5.84 4 表面安装 底部插入 8 Gbps NRZ
TW-02-03-L-D-235-SM TLE-102-01-G-DV 2.00 mm (.0787") 5.97 4 表面安装 底部插入 8 Gbps NRZ
TW-02-03-L-D-240-SM TLE-102-01-G-DV 2.00 mm (.0787") 6.10 4 表面安装 底部插入 8 Gbps NRZ
TW-02-03-L-D-245-SM TLE-102-01-G-DV 2.00 mm (.0787") 6.22 4 表面安装 底部插入 8 Gbps NRZ
TW-02-03-L-D-250-SM TLE-102-01-G-DV 2.00 mm (.0787") 6.35 4 表面安装 底部插入 8 Gbps NRZ
TW-02-03-L-D-255-SM TLE-102-01-G-DV 2.00 mm (.0787") 6.48 4 表面安装 底部插入 8 Gbps NRZ
TW-02-03-L-D-260-SM TLE-102-01-G-DV 2.00 mm (.0787") 6.60 4 表面安装 底部插入 8 Gbps NRZ
TW-02-03-L-D-265-SM TLE-102-01-G-DV 2.00 mm (.0787") 6.73 4 表面安装 底部插入 8 Gbps NRZ

将此页面作为电子邮件发送

下载规格套件

输入您的电子邮件地址以下载此产品的规格套件。在本套件中,您可以找到目录页、打印资料、测试报告、3D模型、样品等实用链接。

形式安全,无垃圾邮件。
填写此表格即表示您同意我们的隐私政策