2mm Single Beam Cost Effective Receptacle Connector, 16 Pin, Through Hole, .085in Tail, 10µin Gold/Flash, A Pin, Tape and Reel
特色
应用:标准和直通式双排可达100个端子
端子系统:Tiger Beam™
组装方向:垂直
间距:2.00 mm(.0787")
特色:高性价比可靠端子系统
针脚:表面安装
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
| TLE-108-01-G-DV-A | 0 | Tube | 1 | 36 | 封装 | 不支持 |
| TLE-108-01-G-DV-A-FR | 0 | 带式和卷盘 | 750 | 750 | 封装 | 不支持 |
| 封装注意事项 |
|---|
| 封装类型: 带式和卷盘(每包750个部分) |
| 只有整卷的带式和卷盘产品才提供引带和带尾。 只有整卷购买的产品才提供引带和带尾。 |