演示

TLW-121-06-L-D

.100"轻薄型针脚料带

特色

  • 应用:各种不同的接线柱高度可选择Samtec插座来满足堆叠高度和性能需求

  • 端子系统:.025" (0.635 mm)方形接线柱

  • 组装方向:垂直、直角

  • 间距:.100"(2.54 mm)

  • 针脚:通孔式

  • 2D视图可能无法代表配置的产品。请参阅3D预览或CAD下载以了解实际情况。
  • 阅读我们的 3D 模型免责声明
  • 在最终设计之前,请使用<1>系列打印资料确认配置。
  • 欲获得有关3D模型的帮助,请联系 [email protected]
  • 需要适合电磁场求解器的3D模型,请联系Samtec信号完整性小组
零件编号 明天发货 封装类型 Min Mult 差异 Reserve标识
TLW-121-06-G-D 429 Bulk 1 0 电镀 是的
零件特定文档
对接零件
hle-121-02-l-dv-te
HLE-121-02-L-DV-TE

.100" Tiger Beam™高性价比单梁插座料带

加入购物车
slw-121-01-l-d
SLW-121-01-L-D

.100" Tiger Buy™轻薄型插座料带

加入购物车