演示

TMMH-110-05-F-DV

轻薄型带末端护罩插头料带,2.00mm间距

TMMH是用于通孔式或表面安装终端的插头料带。提供最高4排200端子配置,这款2.00 mm (.079")间距连接器为设计师提供巨大的灵活性和高达每个端子3.2安培的电流。

特色

  • 应用:该款产品拥有多种针脚长度以及多个选项,包括终端隐蔽、板锁、导线柱以及锁扣等。

  • 端子系统:.020" (0.50 mm)方形接线柱

  • 组装方向:垂直、直角

  • 间距:2.00 mm(.0787")

  • 特色:FleXYZ™在三个轴上均拥有灵活的设计,最多可达六排,引脚可达300个

  • 针脚:通孔式、表面安装
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
零件编号 明天发货 封装类型 Min Mult 差异 Reserve标识
TMMH-110-05-F-DV-FR 0 Bulk 1 0 封装 不支持
TMMH-110-05-F-DV-TR 0 带式和卷盘 1 0 封装 不支持
TMMH-110-05-G-DV 0 Tube 1 29 电镀 不支持
TMMH-110-05-L-DV 0 Tube 1 29 电镀 不支持
TMMH-110-05-T-DV 0 Tube 1 29 电镀 不支持
零件特定文档
对接零件
smm-110-02-f-d
SMM-110-02-F-D

轻薄型插座料带,2.00 mm间距

加入购物车
clt-110-02-f-d
CLT-110-02-F-D

轻薄型双摩擦插座,2.00mm间距

加入购物车
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
原产国 (“COO”) 信息

产地预测: 马来西亚.如需特定数量的 COO 数据,请使用我们的 定价和交付查询工具

可能的原产国是我们尽最大努力预测的COO。但是,由于我们的Sudden Service和订单的灵活性,原产国可能会发生变化。如果发货时的COO与最新的订单确认书不同,Samtec将沿用两种关税附加费中较低者。

如需合规方面的协助,请联系 [email protected]
什么是风险缓解?

将此页面作为电子邮件发送

下载规格套件

输入您的电子邮件地址以下载此产品的规格套件。在本套件中,您可以找到目录页、打印资料、测试报告、3D模型、样品等实用链接。

形式安全,无垃圾邮件。
填写此表格即表示您同意我们的隐私政策