演示

TMMH-127-05-F-D

轻薄型带末端护罩插头料带,2.00mm间距

TMMH是用于通孔式或表面安装终端的插头料带。提供最高4排200端子配置,这款2.00 mm (.079")间距连接器为设计师提供巨大的灵活性和高达每个端子3.2安培的电流。

特色

  • 应用:该款产品拥有多种针脚长度以及多个选项,包括终端隐蔽、板锁、导线柱以及锁扣等。

  • 端子系统:.020" (0.50 mm)方形接线柱

  • 组装方向:垂直、直角

  • 间距:2.00 mm(.0787")

  • 特色:FleXYZ™在三个轴上均拥有灵活的设计,最多可达六排,引脚可达300个

  • 针脚:通孔式、表面安装
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
封装注意事项
封装类型: Bulk
零件特定文档
对接零件
mms-127-01-f-dv
MMS-127-01-F-DV

传统插座料带,2.00 mm(.0787")间距

加入购物车
clt-127-01-f-d
CLT-127-01-F-D

轻薄型双摩擦插座,2.00mm间距

加入购物车