演示

TW-07-03-L-D-265-SM

弹性板堆叠插头,2.00mm间距

TW-SM系列是一个表面安装PCB插头系统,让设计师可以为特定的非标准板堆叠高度创建零件编号。我们的制造过程使我们能够以.005" (0.13 mm)的增量将主体定位在终端端子上。

特色

  • 特色:FleXYZ™在三个轴上均拥有灵活的设计,最多可达六排,引脚可达300个

  • 应用:加高板堆叠高度

  • 间距:2.00 mm(.0787")

  • 高达8 Gbps的性能

  • 端子系统:.020" (0.50 mm)方形接线柱

  • 2D视图可能无法代表配置的产品。请参阅3D预览或CAD下载以了解实际情况。
  • 阅读我们的 3D 模型免责声明
  • 在最终设计之前,请使用<1>系列打印资料确认配置。
  • 欲获得有关3D模型的帮助,请联系 [email protected]
  • 需要适合电磁场求解器的3D模型,请联系Samtec信号完整性小组
零件编号 明天发货 封装类型 Min Mult 差异 Reserve标识
TW-07-03-L-D-250-SM 0 Tube 1 40 堆叠高度 不支持
TW-07-03-L-D-310-SM 0 Tube 1 40 堆叠高度 不支持
TW-07-03-L-D-236-SM 0 Tube 1 40 堆叠高度 不支持
TW-07-03-L-D-170-SM 0 Tube 1 40 堆叠高度 不支持
TW-07-03-L-D-340-SM 0 Tube 1 40 堆叠高度 不支持
TW-07-03-L-D-180-SM 0 Tube 1 40 堆叠高度 不支持
TW-07-03-L-D-350-SM 0 Tube 1 40 堆叠高度 不支持
TW-07-03-L-D-240-SM 0 Tube 1 40 堆叠高度 不支持
TW-07-03-L-D-200-SM 0 Tube 1 40 堆叠高度 不支持
TW-07-03-L-D-301-SM 0 Tube 1 40 堆叠高度 不支持
协议
PDR IB EDR 32GFC 64GFC IB HDR 128GFC IB NDR 256GFC IB XDR
25.8 Gbps 28.05 Gbps 28.9 Gbps PAM4 53.13 Gbps PAM4 56.1 Gbps PAM4 106.25 Gbps PAM4 112.2 Gbps PAM4 200 Gbps PAM4
8 Gbps NRZ 不支持 不支持 不支持 不支持 不支持 不支持 不支持 不支持
如何计算呢?
零件特定文档
对接零件
tle-107-01-g-dv
TLE-107-01-G-DV

2.00 mm Tiger Beam™高性价比单梁插座料带

加入购物车