演示

UCC8

FireFly™正向锁扣插座

这种FireFly™正向锁扣插座是两件式连接器系统的一部分,板上占用面积小,可与铜制和光纤Flyover®电缆组件互换。该插座设计用于将FireFly™电缆组件固定到带有焊接片的电路板上,从而显著提高了PCB连接器的纯粹阻力。它不仅提供坚固耐用的机械支持,还提供可选的电源和低速通信。

特色

  • 电源和低速控制信号通信

  • 可提供10个针位

  • 选择性镀金端子

  • 标准定位销和焊接片

  • 用于FireFly™光缆和铜缆系统的2件式连接器套件的一部分

使用以下选项配置您的产品

配置零件编号

Reserve标识
评估和开发套件
14 Gbps FireFly™ FMC™开发套件

REF-193429-01

公司: Samtec

Samtec的14 Gbps FireFly™ FMC™模块通过FPGA的10个通道为行业标准多模光纤电缆提供140 Gbps全双工带宽。FireFly™的光学引擎提供可调节功率等级,支持电缆长度达100 m。Samtec 14 Gbps FireFly™ FMC™模块支持数据中心、高性能计算和FPGA到FPGA协议,包括以太网、InfiniBand™、光纤通道和Aurora。作为VITA™ 57.1 FMC™,Samtec 14 Gbps FireFly™ FMC™模块可在任何FPGA开发板中用于光纤数据通信,支持高速数千兆位收发机。能够在所有通道并行运行系统数据或BERT测试,从而使FPGA的评估和开发变得更加容易。

开发套件图片

将此页面作为电子邮件发送

下载规格套件

输入您的电子邮件地址以下载此产品的规格套件。在本套件中,您可以找到目录页、打印资料、测试报告、3D模型、样品等实用链接。

形式安全,无垃圾邮件。
填写此表格即表示您同意我们的隐私政策