演示

UEC5-2

20+ Gbps FireFly™插卡式插座组件

这款FireFly™微型高速侧边卡连接器是双件式系统的一部分,板面占用面积小,可与铜制和光纤Flyover®电缆组件互换。卡缘连接器提供数据,并支持20+ Gbps的信号速度。

特色

  • 20+ Gbps性能

  • 耐用型Edge Rate®端子系统

  • 轻薄型直角设计

  • 可提供19个针位

  • 选择性镀金端子

  • 标准定位销和表面安装针尾

  • PCB占位不可与UEC5-1和UEC5-2数据速率版本互换

使用以下选项配置您的产品

配置零件编号

Reserve标识
评估和开发套件
UEC5-2 SI评估板

REF-209372-X.XX-XX

公司: Samtec

Samtec 20+ GbpsFireFly™侧边卡插座组件是两件式系统的一部分,板上占用空间小,可与铜缆和光纤Flyover电缆组件互换。UEC5-2 SI评估套件为系统设计人员和SI工程师提供了测试UEC5-2连接器的一种易于使用的解决方案。UEC5-2 SI评估套件提供具有强大机械设计的高质量系统。它可以单独用于20+ Gbps FireFly™侧边卡插座组件。请联系Samtec的技术专家 [email protected] ,以便了解更多信息。

开发套件图片
协议
PDR IB EDR 32GFC 64GFC IB HDR 128GFC IB NDR 256GFC IB XDR
25.8 Gbps 28.05 Gbps 28.9 Gbps PAM4 53.13 Gbps PAM4 56.1 Gbps PAM4 106.25 Gbps PAM4 112.2 Gbps PAM4 200 Gbps PAM4
56 Gbps PAM4 支持 支持 支持 支持 支持 不支持 不支持 不支持
如何计算呢?
插拔件组件

相关组件

292-CM系列图片
UEC5-1

高达20 Gbps的FireFly™插卡式插座组件

对接连接器

ECUE系列缩略图
ECUE

FireFly™轻薄型微型Flyover System™电缆组件

ECUO系列缩略图
ECUO

FireFly™有源光学微型Flyover System™电缆组件

ETUO-NULL系列图片
ETUO

FireFly™宽温有源光学微型Flyover®电缆组件

292-CM系列图片
PCUE

PCIe®-Over-FireFly™铜缆组件

292-CM系列图片
PCUO

PCIe®-Over-Fiber FireFly™光缆组件

6QP-系列图片
PTUO

宽温PCIe®-Over-Fiber,FireFly™光缆组件

将此页面作为电子邮件发送

下载规格套件

输入您的电子邮件地址以下载此产品的规格套件。在本套件中,您可以找到目录页、打印资料、测试报告、3D模型、样品等实用链接。

形式安全,无垃圾邮件。
填写此表格即表示您同意我们的隐私政策