50 Ohm 1,85-mm-Buchse, 30 Grad abgewinkelte Start-Kompressionshalterung
Eigenschaften
30 Grad abgewinkelter Start, lötfreie Kompression
Erzielt Hochleistungsmessungen bei gleichzeitiger Verringerung der Einschränkungen durch mechanische Koaxialkabel
Ermöglicht eine Kabelverlegung näher am Prüfling (DUT)
Unempfindlich gegen Leiterplatten-Randlücken im Vergleich zu Edge-Launch-Steckverbindern
Ermöglicht den Ausgang des Koaxialkabels in natürlicher Richtung für eine verbesserte elektrische Stabilität
Vor Ort austauschbar
Gewindekupplung mit hoher mechanischer Stabilität
Ideal für hochleistungsfähige Testapplikationen
Leistung bis zu 67 GHz
Luft-Dielektrik für niedriges VSWR und niedrigen Steckverlust
Konfigurieren Sie Ihr Produkt mit den folgenden Optionen
Konfigurierte Teilenummer
- Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
- Lesen Sie unseren 3D-Modell-Haftungsausschluss.
- Für Unterstützung bei 3D-Modellen wenden Sie sich bitte an [E-Mail geschützt].
- Bitte wenden Sie sich in Bezug auf für EM-Field-Solver geeignete 3D-Modelle an die Signal Integrity Gruppe von Samtec.