demo

AL071

IN ENTWICKLUNG - 71 GHz, Nitrowave® gepanzerte Hochleistungs-Mikrowellenkabelkonfektion

Eigenschaften

  • Frequenzbereich: DC bis 71 GHz

  • AL071 Ende 2 Option: 1,85 mm

  • Außendurchmesser: 0,207"

  • Gepanzertes Design für Quetsch-, Abrieb-, Knick- und Drehmomentfestigkeit mit erhöhter Zugfestigkeit

  • Optimierter Koaxialaufbau mit Nitrowave®-Kabeltechnologie

  • Dynamic Performance Layer (DPL) verbessert die Stabilität und führt zu einer genaueren, zuverlässigeren Leistung

  • Verbesserte Prozesskontrollen

  • Gleichmäßiger Übergangswiderstand zwischen den Schichten

Konfigurieren Sie Ihr Produkt mit den folgenden Optionen

Konfigurierte Teilenummer

Reserve-Logo
  • Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
  • Lesen Sie unseren 3D-Modell-Haftungsausschluss.
  • Für Unterstützung bei 3D-Modellen wenden Sie sich bitte an [E-Mail geschützt].
  • Bitte wenden Sie sich in Bezug auf für EM-Field-Solver geeignete 3D-Modelle an die Signal Integrity Gruppe von Samtec.
Gegenstücke und verwandte Komponenten

Steckverbinder

Samtec 50 Ohm 1,85-mm-Buchse, 30 Grad abgewinkelte Start-Kompressionshalterung
185-AL

50 Ohm 1,85-mm-Buchse, 30 Grad abgewinkelte Start-Kompressionshalterung

185 cm RF-Anschluss
185-CM

50 Ohm 1,85 mm Buchse, vertikale Kompressionsmontage

50 Ohm 1,85 mm Buchse, Edge Launch-Kompressionsmontage
185-EL

50 Ohm 1,85 mm Buchse, Edge Launch-Kompressionsmontage

1,85-mm-Buchse, Edge Launch Breites Gehäuse Kompressionsmontage
185-ELW

50 Ohm 1,85-mm-Buchse, Edge Launch Widebody-Kompressionshalterung
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
Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um Spezifikationen für dieses Produkt herunterzuladen. Darin finden Sie hilfreiche Links zu Katalogseiten, Drucken, Testberichten, 3D-Modellen, Mustern und mehr.

Sicheres Formular. Kein Spam.
Indem Sie dieses Formular ausfüllen, stimmen Sie unserer Datenschutzrichtlinie zu.