demo

0.80 mm Flex Stack Mikro-Boardstapler, Oberflächenmontage

Eigenschaften

  • Bis zu 180 Positionen erhältlich

  • Flexible Bauteilhöhen ab 3.09 mm (0.122") bis 5.84 mm (0.230")

  • Optionale Endkappen und Führungspfosten erhältlich

  • Optional mit Tape-and-Reel-Umverpackung

Konfigurieren Sie Ihr Produkt mit den folgenden Optionen

Konfigurierte Teilenummer

Reserve-Logo
  • Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
  • Lesen Sie unseren 3D-Modell-Haftungsausschluss.
  • Für Unterstützung bei 3D-Modellen wenden Sie sich bitte an [E-Mail geschützt].
  • Bitte wenden Sie sich in Bezug auf für EM-Field-Solver geeignete 3D-Modelle an die Signal Integrity Gruppe von Samtec.
Gegenstücke und verwandte Komponenten

Steckverbinder

Vorschaubild CLE-Serie
CLE

0.80 mm Tiger Beam™ Buchsenleiste mit Einfingerkontakt

Vollständig gesteckte Sätze
Reserve-Logo
? Über 200,000 Steckverbinder und Kabel aus
unserem Reserve™-Programm werden innerhalb von 1 Tag an Sie versendet.
Garantiert. Weitere Informationen.
Teilenummer Gegenstecker Teilenummer Reserve Raster Gesteckte Bauteilhöhe Positionen Boardanschluss Gesteckte Ausrichtung Produktdatenrate
AW-05-03-G-D-122-075 CLE-105-01-G-DV 0.80 mm (0.0315") 6.40 10 Oberflächenmontage Vertikale Steckrichtung
AW-05-03-G-D-125-075 CLE-105-01-G-DV 0.80 mm (0.0315") 6.48 10 Oberflächenmontage Vertikale Steckrichtung
AW-05-03-G-D-130-075 CLE-105-01-G-DV 0.80 mm (0.0315") 6.60 10 Oberflächenmontage Vertikale Steckrichtung
AW-05-03-G-D-135-075 CLE-105-01-G-DV 0.80 mm (0.0315") 6.73 10 Oberflächenmontage Vertikale Steckrichtung
AW-05-03-G-D-140-075 CLE-105-01-G-DV 0.80 mm (0.0315") 6.86 10 Oberflächenmontage Vertikale Steckrichtung
AW-05-03-G-D-145-075 CLE-105-01-G-DV 0.80 mm (0.0315") 6.99 10 Oberflächenmontage Vertikale Steckrichtung
AW-05-03-G-D-150-075 CLE-105-01-G-DV 0.80 mm (0.0315") 7.11 10 Oberflächenmontage Vertikale Steckrichtung
AW-05-03-G-D-155-075 CLE-105-01-G-DV 0.80 mm (0.0315") 7.24 10 Oberflächenmontage Vertikale Steckrichtung
AW-05-03-G-D-160-075 CLE-105-01-G-DV 0.80 mm (0.0315") 7.37 10 Oberflächenmontage Vertikale Steckrichtung
AW-05-03-G-D-165-075 CLE-105-01-G-DV 0.80 mm (0.0315") 7.49 10 Oberflächenmontage Vertikale Steckrichtung
AW-05-03-G-D-170-075 CLE-105-01-G-DV 0.80 mm (0.0315") 7.62 10 Oberflächenmontage Vertikale Steckrichtung
AW-05-03-G-D-175-075 CLE-105-01-G-DV 0.80 mm (0.0315") 7.75 10 Oberflächenmontage Vertikale Steckrichtung
AW-05-03-G-D-180-075 CLE-105-01-G-DV 0.80 mm (0.0315") 7.87 10 Oberflächenmontage Vertikale Steckrichtung
AW-05-03-G-D-185-075 CLE-105-01-G-DV 0.80 mm (0.0315") 8.00 10 Oberflächenmontage Vertikale Steckrichtung
AW-05-03-G-D-190-075 CLE-105-01-G-DV 0.80 mm (0.0315") 8.13 10 Oberflächenmontage Vertikale Steckrichtung
AW-05-03-G-D-195-075 CLE-105-01-G-DV 0.80 mm (0.0315") 8.26 10 Oberflächenmontage Vertikale Steckrichtung
AW-05-03-G-D-200-075 CLE-105-01-G-DV 0.80 mm (0.0315") 8.38 10 Oberflächenmontage Vertikale Steckrichtung
AW-05-03-G-D-205-075 CLE-105-01-G-DV 0.80 mm (0.0315") 8.51 10 Oberflächenmontage Vertikale Steckrichtung
AW-05-03-G-D-210-075 CLE-105-01-G-DV 0.80 mm (0.0315") 8.64 10 Oberflächenmontage Vertikale Steckrichtung
AW-05-03-G-D-215-075 CLE-105-01-G-DV 0.80 mm (0.0315") 8.76 10 Oberflächenmontage Vertikale Steckrichtung
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
Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um Spezifikationen für dieses Produkt herunterzuladen. Darin finden Sie hilfreiche Links zu Katalogseiten, Drucken, Testberichten, 3D-Modellen, Mustern und mehr.

Sicheres Formular. Kein Spam.
Indem Sie dieses Formular ausfüllen, stimmen Sie unserer Datenschutzrichtlinie zu.