demo

0.80 mm Flex Stack Mikro-Boardstapler, Oberflächenmontage

Eigenschaften

  • Bis zu 180 Positionen erhältlich

  • Flexible Bauteilhöhen ab 3.09 mm (0.122") bis 5.84 mm (0.230")

  • Optionale Endkappen und Führungspfosten erhältlich

  • Optional mit Tape-and-Reel-Umverpackung

  • Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
  • Lesen Sie unseren 3D-Modell-Haftungsausschluss.
  • Bitte bestätigen Sie die Konfiguration mit dem Seriendruck, bevor Sie den endgültigen Entwurf eingeben.
  • Für Unterstützung bei 3D-Modellen wenden Sie sich bitte an [E-Mail geschützt].
  • Bitte wenden Sie sich in Bezug auf für EM-Field-Solver geeignete 3D-Modelle an die Signal Integrity Gruppe von Samtec.
Teilenummer Wird morgen versendet Verpackungsart Min Mult Unterschied Reserve-Logo
AW-11-03-G-D-135-075 0 Schlauch 1 66 Bauteilhöhe Nein
AW-11-03-G-D-170-075 0 Schlauch 1 66 Bauteilhöhe Nein
AW-11-03-G-D-185-075 0 Schlauch 1 66 Bauteilhöhe Nein
AW-11-03-G-D-200-075 0 Schlauch 1 66 Bauteilhöhe Nein
AW-11-03-G-D-190-075 0 Schlauch 1 66 Bauteilhöhe Nein
AW-11-03-G-D-230-075 0 Schlauch 1 66 Bauteilhöhe Nein
AW-11-03-G-D-225-075 0 Schlauch 1 66 Bauteilhöhe Nein
Teilespezifische Dokumente
Steckteile
cle-111-01-g-dv
CLE-111-01-G-DV

0.80 mm Tiger Beam™ Buchsenleiste mit Einfingerkontakt

In den Einkaufswagen
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
Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um Spezifikationen für dieses Produkt herunterzuladen. Darin finden Sie hilfreiche Links zu Katalogseiten, Drucken, Testberichten, 3D-Modellen, Mustern und mehr.

Sicheres Formular. Kein Spam.
Indem Sie dieses Formular ausfüllen, stimmen Sie unserer Datenschutzrichtlinie zu.