0.80 mm Flex Stack Mikro-Boardstapler, Oberflächenmontage
Eigenschaften
Bis zu 180 Positionen erhältlich
Flexible Bauteilhöhen ab 3.09 mm (0.122") bis 5.84 mm (0.230")
Optionale Endkappen und Führungspfosten erhältlich
Optional mit Tape-and-Reel-Umverpackung
- Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
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
| AW-11-03-G-D-135-075 | 0 | Schlauch | 1 | 66 | Bauteilhöhe | Nein |
| AW-11-03-G-D-170-075 | 0 | Schlauch | 1 | 66 | Bauteilhöhe | Nein |
| AW-11-03-G-D-185-075 | 0 | Schlauch | 1 | 66 | Bauteilhöhe | Nein |
| AW-11-03-G-D-200-075 | 0 | Schlauch | 1 | 66 | Bauteilhöhe | Nein |
| AW-11-03-G-D-190-075 | 0 | Schlauch | 1 | 66 | Bauteilhöhe | Nein |
| AW-11-03-G-D-225-075 | 0 | Schlauch | 1 | 66 | Bauteilhöhe | Nein |
| Verpackungshinweise |
|---|
| Verpackungsart: Tube (66 Teile pro Packung) |