Durchgangs-Buchsenleiste, 0.100“ Raster
Die BCS-Serie ist eine robuste und zuverlässige Buchse für die Leiterplattenmontage. Die BCS eignet sich für Anwendungen mit oberem und unterem Eingang und nutzt das Samtec Tiger Claw™ Doppelwisch-Kontaktsystem, um „Durchgangskontakt“-Anordnungen zu ermöglichen.
Eigenschaften
Ein- und Zweireihig mit bis zu 100 Kontakten
Kontaktsystem: Tiger Claw™
Ausrichtung: vertikal, horizontal
Raster: 2,54 mm ( 0,100")
Besondere Merkmale: Kontakteingang von oben oder unten
Fertigungsart: Durchsteckmontage
- Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
- Lesen Sie unseren 3D-Modell-Haftungsausschluss.
- Bitte bestätigen Sie die Konfiguration mit dem Seriendruck, bevor Sie den endgültigen Entwurf eingeben.
- Für Unterstützung bei 3D-Modellen wenden Sie sich bitte an [E-Mail geschützt].
- Bitte wenden Sie sich in Bezug auf für EM-Field-Solver geeignete 3D-Modelle an die Signal Integrity Gruppe von Samtec.
Angebot anfordern
| Teilenummer | Wird morgen versendet | Verpackungsart | Min | Mult | Unterschied | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BCS-103-LM-S-PE-BE | 1111 | Lagen | 1 | 0 | Kontaktbeschichtungen | Ja |
| BCS-103-F-S-PE-BE | 555 | Lagen | 1 | 0 | Kontaktbeschichtungen | Ja |
| Verpackungshinweise |
|---|
| Verpackungsart: Lagen |
Teilespezifische Dokumente
Katalogseiten
Drucke und Fußabdrücke
Steckteile
Flexible Board-Stapelkopfleiste mit fester Lötanschlusslänge, 0.100" Raster
Flexible Board-Stapelkopfleiste mit fester Lötanschlusslänge, 0.100" Raster
Flexible Board-Stapelkopfleiste mit fester Lötanschlusslänge, 0.100" Raster
Flexible Board-Stapelkopfleiste mit fester Lötanschlusslänge, 0.100" Raster
Flexible Board-Stapelkopfleiste mit fester Lötanschlusslänge, 0.100" Raster
Flexible Board-Stapelkopfleiste mit fester Lötanschlusslänge, 0.100" Raster
Flexible Board-Stapelkopfleiste mit fester Lötanschlusslänge, 0.100" Raster
Flexible Board-Stapelkopfleiste mit fester Lötanschlusslänge, 0.100" Raster
Flexible Board-Stapelkopfleiste mit fester Lötanschlusslänge, 0.100" Raster
Flexible Board-Stapelkopfleiste mit fester Lötanschlusslänge, 0.100" Raster
Flexible Board-Stapelkopfleiste mit fester Lötanschlusslänge, 0.100" Raster
Flexible Board-Stapelkopfleiste mit fester Lötanschlusslänge, 0.100" Raster
Flexible Board-Stapelkopfleiste mit fester Lötanschlusslänge, 0.100" Raster
Flexible Board-Stapelkopfleiste mit fester Lötanschlusslänge, 0.100" Raster
Flexible Board-Stapelkopfleiste mit fester Lötanschlusslänge, 0.100" Raster
Flexible Board-Stapelkopfleiste mit fester Lötanschlusslänge, 0.100" Raster
Flexible Board-Stapelkopfleiste mit fester Lötanschlusslänge, 0.100" Raster
Flexible Board-Stapelkopfleiste mit fester Lötanschlusslänge, 0.100" Raster
Flexible Board-Stapelkopfleiste mit fester Lötanschlusslänge, 0.100" Raster
Flexible Board-Stapelkopfleiste mit fester Lötanschlusslänge, 0.100" Raster
Flexible Board-Stapelkopfleiste mit fester Lötanschlusslänge, 0.100" Raster
Flexible Board-Stapelkopfleiste mit fester Lötanschlusslänge, 0.100" Raster
Flexible Board-Stapelkopfleiste mit fester Lötanschlusslänge, 0.100" Raster
Flexible Board-Stapelkopfleiste mit fester Lötanschlusslänge, 0.100" Raster
Flexible Board-Stapelkopfleiste mit fester Lötanschlusslänge, 0.100" Raster
Flexible Board-Stapelkopfleiste mit fester Lötanschlusslänge, 0.100" Raster
Leiterplatten-Stiftleisten mit variabler Höhe, 0.100" Raster
Leiterplatten-Stiftleisten mit variabler Höhe, 0.100" Raster
Leiterplatten-Stiftleisten mit variabler Höhe, 0.100" Raster
Leiterplatten-Stiftleisten mit variabler Höhe, 0.100" Raster
Leiterplatten-Stiftleisten mit variabler Höhe, 0.100" Raster
Leiterplatten-Stiftleisten mit variabler Höhe, 0.100" Raster
Flexible Board-Stapelkopfleiste mit fester Lötanschlusslänge, 0.100" Raster
Flexible Board-Stapelkopfleiste mit fester Lötanschlusslänge, 0.100" Raster
Flexible Board-Stapelkopfleiste mit fester Lötanschlusslänge, 0.100" Raster
Flexible Board-Stapelkopfleiste mit fester Lötanschlusslänge, 0.100" Raster
Leiterplatten-Stiftleisten mit variabler Höhe, 0.100" Raster
Leiterplatten-Stiftleisten mit variabler Höhe, 0.100" Raster
Leiterplatten-Stiftleisten mit variabler Höhe, 0.100" Raster
Leiterplatten-Stiftleisten mit variabler Höhe, 0.100" Raster
Leiterplatten-Stiftleisten mit variabler Höhe, 0.100" Raster
Leiterplatten-Stiftleisten mit variabler Höhe, 0.100" Raster
Testberichte
| BCS/TSM - Designqualifikationstest – L (10µ" Au) vs. S (30µ" Au) |
| BCS/TSM - Testbericht zur Designqualifikation (3µ" Au) |
| BCS/TSM - Testbericht zur Designqualifikation |
Richtlinien
| Compliancewerkzeuge |
|---|
| Materialdeklaration |
| EU-RoHS und -REACH-konform |
| Anerkennungen |
|---|
|
|
|
|
| Einhaltung von Handelsvorschriften | |
|---|---|
| HTS-Code | 8536.69 |
| ECCN-Code | EAR99 |
| Einhaltung der Umweltvorschriften | |
|---|---|
| Halogen | Halogenfrei (Br/Cl pro JS-709C) |
| Penta Octa | Konform |
| Feuchtigkeitsempfindlichkeitsstufe | 1 |
| WEEE | Nicht im Lieferumfang enthalten |
| EU ROHS 2 + Pthalat-Richtlinie | Konform |
| EU REACH | Keine SVHC |
| RoHS-Compliance für China | Ungefährlich – E |
| California Proposition 65 | WARNUNG: Krebsrisiko und Fortpflanzungsschäden (Nickel). www.p65warnings.ca.gov |
| EU CE-Kennzeichnung | Nicht anwendbar |
| UKCA-Kennzeichnung | Nicht anwendbar |
| PFAS | Keine PFAS bekannt |
| Behördliche Verifizierungsmethode | Automatisch |
| Informationen zum Herkunftsland ("COO") |
|---|
|
Wahrscheinliches Ursprungsland: MALAYSIA. Für mengenspezifische COO-Daten verwenden Sie bitte unser Tool zur Suche nach Preisen und Lieferungen. Der voraussichtliche Herkunftsland ist unsere bestmögliche Schätzung des Ursprungsland. Aufgrund unseres Sudden Service und unserer Flexibilität bei der Bestellung kann sich das Ursprungsland jedoch ändern. Wenn sich der COO beim Versand von der letzten Auftragsbestätigung ändert, gibt Samtec den niedrigeren der beiden Tarifzuschlagssätze weiter. |
Wenn Sie Unterstützung bei der Einhaltung von Vorschriften benötigen, wenden Sie sich bitte an [E-Mail geschützt].
Was ist Risikominderung?