Durchgangs-Buchsenleiste, 0.100“ Raster
Die BCS-Serie ist eine robuste und zuverlässige Buchse für die Leiterplattenmontage. Die BCS eignet sich für Anwendungen mit oberem und unterem Eingang und nutzt das Samtec Tiger Claw™ Doppelwisch-Kontaktsystem, um „Durchgangskontakt“-Anordnungen zu ermöglichen.
Eigenschaften
Ein- und Zweireihig mit bis zu 100 Kontakten
Kontaktsystem: Tiger Claw™
Ausrichtung: vertikal, horizontal
Raster: 2,54 mm ( 0,100")
Besondere Merkmale: Kontakteingang von oben oder unten
Fertigungsart: Durchsteckmontage
- Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
- Lesen Sie unseren 3D-Modell-Haftungsausschluss.
- Bitte bestätigen Sie die Konfiguration mit dem Seriendruck, bevor Sie den endgültigen Entwurf eingeben.
- Für Unterstützung bei 3D-Modellen wenden Sie sich bitte an [E-Mail geschützt].
- Bitte wenden Sie sich in Bezug auf für EM-Field-Solver geeignete 3D-Modelle an die Signal Integrity Gruppe von Samtec.
Angebot anfordern
| Verpackungshinweise |
|---|
| Verpackungsart: Bulk |
Teilespezifische Dokumente
Katalogseiten
Prints and Footprints
Steckteile
Flexible Board-Stapelkopfleiste mit fester Lötanschlusslänge, 0.100" Raster
Flexible Board-Stapelkopfleiste mit fester Lötanschlusslänge, 0.100" Raster
Flexible Board-Stapelkopfleiste mit fester Lötanschlusslänge, 0.100" Raster
Flexible Board-Stapelkopfleiste mit fester Lötanschlusslänge, 0.100" Raster
Flexible Board-Stapelkopfleiste mit fester Lötanschlusslänge, 0.100" Raster
Flexible Board-Stapelkopfleiste mit fester Lötanschlusslänge, 0.100" Raster
Flexible Board-Stapelkopfleiste mit fester Lötanschlusslänge, 0.100" Raster
Flexible Board-Stapelkopfleiste mit fester Lötanschlusslänge, 0.100" Raster
Flexible Board-Stapelkopfleiste mit fester Lötanschlusslänge, 0.100" Raster
Flexible Board-Stapelkopfleiste mit fester Lötanschlusslänge, 0.100" Raster
Flexible Board-Stapelkopfleiste mit fester Lötanschlusslänge, 0.100" Raster
Flexible Board-Stapelkopfleiste mit fester Lötanschlusslänge, 0.100" Raster
Flexible Board-Stapelkopfleiste mit fester Lötanschlusslänge, 0.100" Raster
Flexible Board-Stapelkopfleiste mit fester Lötanschlusslänge, 0.100" Raster
Flexible Board-Stapelkopfleiste mit fester Lötanschlusslänge, 0.100" Raster
Flexible Board-Stapelkopfleiste mit fester Lötanschlusslänge, 0.100" Raster
Flexible Board-Stapelkopfleiste mit fester Lötanschlusslänge, 0.100" Raster
Flexible Board-Stapelkopfleiste mit fester Lötanschlusslänge, 0.100" Raster
Flexible Board-Stapelkopfleiste mit fester Lötanschlusslänge, 0.100" Raster
Flexible Board-Stapelkopfleiste mit fester Lötanschlusslänge, 0.100" Raster
Flexible Board-Stapelkopfleiste mit fester Lötanschlusslänge, 0.100" Raster
Flexible Board-Stapelkopfleiste mit fester Lötanschlusslänge, 0.100" Raster
Flexible Board-Stapelkopfleiste mit fester Lötanschlusslänge, 0.100" Raster
Flexible Board-Stapelkopfleiste mit fester Lötanschlusslänge, 0.100" Raster
Flexible Board-Stapelkopfleiste mit fester Lötanschlusslänge, 0.100" Raster
Flexible Board-Stapelkopfleiste mit fester Lötanschlusslänge, 0.100" Raster
Flexible Board-Stapelkopfleiste mit fester Lötanschlusslänge, 0.100" Raster
Flexible Board-Stapelkopfleiste mit fester Lötanschlusslänge, 0.100" Raster
Flexible Board-Stapelkopfleiste mit fester Lötanschlusslänge, 0.100" Raster
Flexible Board-Stapelkopfleiste mit fester Lötanschlusslänge, 0.100" Raster
Leiterplatten-Stiftleisten mit variabler Höhe, 0.100" Raster
Leiterplatten-Stiftleisten mit variabler Höhe, 0.100" Raster
Leiterplatten-Stiftleisten mit variabler Höhe, 0.100" Raster
Leiterplatten-Stiftleisten mit variabler Höhe, 0.100" Raster
Leiterplatten-Stiftleisten mit variabler Höhe, 0.100" Raster
Leiterplatten-Stiftleisten mit variabler Höhe, 0.100" Raster
Leiterplatten-Stiftleisten mit variabler Höhe, 0.100" Raster
Leiterplatten-Stiftleisten mit variabler Höhe, 0.100" Raster
Leiterplatten-Stiftleisten mit variabler Höhe, 0.100" Raster
Leiterplatten-Stiftleisten mit variabler Höhe, 0.100" Raster
Leiterplatten-Stiftleisten mit variabler Höhe, 0.100" Raster
Leiterplatten-Stiftleisten mit variabler Höhe, 0.100" Raster
Testberichte
| BCS/TSM - Designqualifikationstest – L (10µ" Au) vs. S (30µ" Au) |
| BCS/TSM - Testbericht zur Designqualifikation (3µ" Au) |
| BCS/TSM - Testbericht zur Designqualifikation |
Richtlinien
| Compliancewerkzeuge |
|---|
| Materialdeklaration |
| EU-RoHS und -REACH-konform |
| Anerkennungen |
|---|
|
|
|
|
| Einhaltung von Handelsvorschriften | |
|---|---|
| HTS-Code | 8536.69 |
| ECCN-Code | EAR99 |
| Einhaltung der Umweltvorschriften | |
|---|---|
| Halogen | Halogenfrei (Br/Cl pro JS-709C) |
| Penta Octa | Konform |
| Feuchtigkeitsempfindlichkeitsstufe | 1 |
| WEEE | Nicht im Lieferumfang enthalten |
| EU ROHS 2 + Pthalat-Richtlinie | Konform |
| EU REACH | Keine SVHC |
| RoHS-Compliance für China | Ungefährlich – E |
| California Proposition 65 | WARNUNG: Krebsrisiko und Fortpflanzungsschäden (Nickel). www.p65warnings.ca.gov |
| EU CE-Kennzeichnung | Nicht anwendbar |
| UKCA-Kennzeichnung | Nicht anwendbar |
| PFAS | Keine PFAS bekannt |
| Behördliche Verifizierungsmethode | Automatisch |
Wenn Sie Unterstützung bei der Einhaltung von Vorschriften benötigen, wenden Sie sich bitte an [E-Mail geschützt].
Was ist Risikominderung?