.8mm Blade & Beam Mezzanine SMT Header Connector, 160 Pins, 2 Row, 10µin Gold/Tin, 8mm Ht, A Pin
Eigenschaften
Mit kostengünstiger Gold-Kontaktbeschichtung erhältlich
Optionen mit Kantenmontage erhältlich
Extended Life Product™ (E.L.P.™)
Optional mit Tape-and-Reel-Umverpackung
Sechs Standardpositionen bis zu 240 I/O-Kontakte
Standard Zentrierstiftoption
Zwei Standard-Bauteilhöhen; weitere Höhen sind je nach Anwendung erhältlich
- Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
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
| BTE-080-02-L-D-A-FR | 0 | Band und Rolle | 275 | 275 | Verpackung | Nein |
| BTE-080-02-L-D-A-TR | 0 | Band und Rolle | 1 | 275 | Verpackung | Nein |
| BTE-080-02-F-D-A | 0 | Tray | 1 | 39 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| Verpackungshinweise |
|---|
| Verpackungsart: Tray (39 Teile pro Packung) |