demo

4,19 mm (0,165 Zoll) Raster Kabel-zu-Platine Crimp-Terminal-Kontaktbuchse / Buchse (weiblich), loses Stück, Power Mate®

Eigenschaften

  • .165" Raster (4.19 mm)

  • 16 bis 24 AWG PVC oder Teflon™ Fluorpolymer-Kabel​​​​​​​

  • Montagewerkzeuge verfügbar (Besuchen Sie samtec.com/tooling)

  • Lose Kontakte

  • Phosphor-Bronze-Crimpanschlusskontakt

  • Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
  • Lesen Sie unseren 3D-Modell-Haftungsausschluss.
  • Bitte bestätigen Sie die Konfiguration mit dem Seriendruck, bevor Sie den endgültigen Entwurf eingeben.
  • Für Unterstützung bei 3D-Modellen wenden Sie sich bitte an [E-Mail geschützt].
  • Bitte wenden Sie sich in Bezug auf für EM-Field-Solver geeignete 3D-Modelle an die Signal Integrity Gruppe von Samtec.
Teilenummer Wird morgen versendet Verpackungsart Min Mult Unterschied Reserve-Logo
CC69L-2024-01-L-SP 0 Bag & Tag 1 0 Kontaktbeschichtungen Nein
CC69L-2024-01-S-SP 0 Bag & Tag 1 0 Kontaktbeschichtungen Nein
Teilespezifische Dokumente
Prints and Footprints
Steckteile
ipbd-04-d
IPBD-04-D

0.165" Power Mate® Buchsengehäuse für Einzeladern

In den Einkaufswagen
ipbd-10-d
IPBD-10-D

0.165" Power Mate® Buchsengehäuse für Einzeladern

In den Einkaufswagen
ipbd-08-d
IPBD-08-D

0.165" Power Mate® Buchsengehäuse für Einzeladern

In den Einkaufswagen
ipbd-02-s
IPBD-02-S

0.165" Power Mate® Buchsengehäuse für Einzeladern

In den Einkaufswagen
ipbd-05-d
IPBD-05-D

0.165" Power Mate® Buchsengehäuse für Einzeladern

In den Einkaufswagen
ipbd-02-d
IPBD-02-D

0.165" Power Mate® Buchsengehäuse für Einzeladern

In den Einkaufswagen
ipbd-05-s
IPBD-05-S

0.165" Power Mate® Buchsengehäuse für Einzeladern

In den Einkaufswagen
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
HTS-Code 8536.90
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
Handelsmarken POWER MATE
Behördliche Verifizierungsmethode Automatisch
Informationen zum Herkunftsland ("COO")

Wahrscheinliches Ursprungsland: VEREINIGTE STAATEN. Für mengenspezifische COO-Daten verwenden Sie bitte unser Tool zur Suche nach Preisen und Lieferungen.

Der voraussichtliche Herkunftsland ist unsere bestmögliche Schätzung des Ursprungsland. Aufgrund unseres Sudden Service und unserer Flexibilität bei der Bestellung kann sich das Ursprungsland jedoch ändern. Wenn sich der COO beim Versand von der letzten Auftragsbestätigung ändert, gibt Samtec den niedrigeren der beiden Tarifzuschlagssätze weiter.

Wenn Sie Unterstützung bei der Einhaltung von Vorschriften benötigen, wenden Sie sich bitte an [E-Mail geschützt].
Was ist Risikominderung?

Diese Seite als E-Mail versenden

Spezifikationen herunterladen

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um Spezifikationen für dieses Produkt herunterzuladen. Darin finden Sie hilfreiche Links zu Katalogseiten, Drucken, Testberichten, 3D-Modellen, Mustern und mehr.

Sicheres Formular. Kein Spam.
Indem Sie dieses Formular ausfüllen, stimmen Sie unserer Datenschutzrichtlinie zu.