demo

CLT

Doppelwischbuchse mit niedrigem Profil, 2,00 mm Raster

Die CLT-Serie ist eine robuste und zuverlässige Buchse für die Leiterplattenmontage. Der CLT eignet sich für Anwendungen mit oberem und unterem Eingang und nutzt das Samtec Tiger Claw™-Doppelwischkontaktsystem, um „Durchgangskontakt“-Anordnungen zu ermöglichen.

Eigenschaften

  • Besondere Merkmale: Kontakteingang von oben oder unten

  • Fertigungsart: Durchsteckmontage, Oberflächenmontage

  • Leistung bis zu 8 Gbit/s

  • Ausrichtung: Vertikal

Konfigurieren Sie Ihr Produkt mit den folgenden Optionen

Konfigurierte Teilenummer

Reserve-Logo
  • Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
  • Lesen Sie unseren 3D-Modell-Haftungsausschluss.
  • Für Unterstützung bei 3D-Modellen wenden Sie sich bitte an [E-Mail geschützt].
  • Bitte wenden Sie sich in Bezug auf für EM-Field-Solver geeignete 3D-Modelle an die Signal Integrity Gruppe von Samtec.
Protokolle
PDR IB EDR 32GFC 64GFC IB HDR 128GFC IB NDR 256GFC IB XDR
25.8 Gbit/s 28.05 Gbit/s 28,9 Gbit/s PAM4 53,13 Gbit/s PAM4 56,1 Gbit/s PAM4 106,25 Gbit/s PAM4 112,2 Gbit/s PAM4 200 Gbps PAM4
8 Gbit/s NRZ Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein
Wie wird dies berechnet?
Gegenstücke und verwandte Komponenten

Steckverbinder

Vorschaubild TW-SM-Serie
TW-SM

Flexible Board-Stapelkopfleiste zur Oberflächenmontage, 2.00 mm Raster

Serien-Abbildung für TW-TH
TW-TH

Flexible Board-Stapelkopfleiste, 2,00" Raster

Serien-Abbildung für MMT-
MMT

2.00 mm Stiftleiste, waagerechte Oberflächenmontage

Vorschaubild MTMM-Serie
MTMM

Stiftleisten mit variabler Pfostenhöhe, 2.00 mm Raster

TMM-Serie Vorschaubild
TMM

Tiger Eye™ Stiftleisten mit niedrigem Profil, 2.00 mm Raster

Vorschaubild TMMH-Serie
TMMH

Stiftleisten mit niedrigem Profil und Endkappe, 2.00 mm Raster

Vorschaubild TSH-Serie
TSH

2.00 mm ummanteltes Terminal

Vollständig gesteckte Sätze
Reserve-Logo
? Über 200,000 Steckverbinder und Kabel aus
unserem Reserve™-Programm werden innerhalb von 1 Tag an Sie versendet.
Garantiert. Weitere Informationen.
Teilenummer Gegenstecker Teilenummer Reserve Raster Gesteckte Bauteilhöhe Positionen Boardanschluss Gesteckte Ausrichtung Produktdatenrate
TMM-102-06-F-D-SM CLT-102-02-F-D-BE 2.00 mm (0.0787") 2.90 4 Oberflächenmontage Kontakteingang von unten 8 Gbit/s NRZ
TMM-102-06-F-D-SM CLT-102-02-F-D-BE 2.00 mm (0.0787") 2.77 4 Oberflächenmontage Kontakteingang von unten 8 Gbit/s NRZ
TMM-102-05-F-D-SM CLT-102-02-F-D 2.00 mm (0.0787") 4.98 4 Oberflächenmontage Vertikale Steckrichtung 8 Gbit/s NRZ
TMM-103-06-F-D-SM CLT-103-02-F-D-BE 2.00 mm (0.0787") 2.77 6 Oberflächenmontage Kontakteingang von unten 8 Gbit/s NRZ
TMM-103-06-F-D-SM CLT-103-02-F-D-BE 2.00 mm (0.0787") 2.90 6 Oberflächenmontage Kontakteingang von unten 8 Gbit/s NRZ
TMMH-103-05-F-DV CLT-103-02-F-D 2.00 mm (0.0787") 4.72 6 Oberflächenmontage Vertikale Steckrichtung
TMM-103-05-F-D-SM CLT-103-02-F-D 2.00 mm (0.0787") 4.98 6 Oberflächenmontage Vertikale Steckrichtung 8 Gbit/s NRZ
TMM-104-06-F-D-SM CLT-104-02-F-D-BE 2.00 mm (0.0787") 2.77 8 Oberflächenmontage Kontakteingang von unten 8 Gbit/s NRZ
TMM-104-06-F-D-SM CLT-104-02-F-D-BE 2.00 mm (0.0787") 2.90 8 Oberflächenmontage Kontakteingang von unten 8 Gbit/s NRZ
TMMH-104-05-F-DV CLT-104-02-F-D 2.00 mm (0.0787") 4.72 8 Oberflächenmontage Vertikale Steckrichtung
TMM-104-05-F-D-SM CLT-104-02-F-D 2.00 mm (0.0787") 4.98 8 Oberflächenmontage Vertikale Steckrichtung 8 Gbit/s NRZ
TMM-105-06-F-D-SM CLT-105-02-F-D-BE 2.00 mm (0.0787") 2.90 10 Oberflächenmontage Kontakteingang von unten 8 Gbit/s NRZ
TMM-105-06-F-D-SM CLT-105-02-F-D-BE 2.00 mm (0.0787") 2.77 10 Oberflächenmontage Kontakteingang von unten 8 Gbit/s NRZ
TMMH-105-05-F-DV CLT-105-02-F-D 2.00 mm (0.0787") 4.72 10 Oberflächenmontage Vertikale Steckrichtung
TMM-105-05-F-D-SM CLT-105-02-F-D 2.00 mm (0.0787") 4.98 10 Oberflächenmontage Vertikale Steckrichtung 8 Gbit/s NRZ
TMM-106-06-F-D-SM CLT-106-02-F-D-BE 2.00 mm (0.0787") 2.77 12 Oberflächenmontage Kontakteingang von unten 8 Gbit/s NRZ
TMM-106-06-F-D-SM CLT-106-02-F-D-BE 2.00 mm (0.0787") 2.90 12 Oberflächenmontage Kontakteingang von unten 8 Gbit/s NRZ
TMMH-106-05-F-DV CLT-106-02-F-D 2.00 mm (0.0787") 4.72 12 Oberflächenmontage Vertikale Steckrichtung
TMM-106-05-F-D-SM CLT-106-02-F-D 2.00 mm (0.0787") 4.98 12 Oberflächenmontage Vertikale Steckrichtung 8 Gbit/s NRZ
TMM-107-06-F-D-SM CLT-107-02-F-D-BE 2.00 mm (0.0787") 2.90 14 Oberflächenmontage Kontakteingang von unten 8 Gbit/s NRZ
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
Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um Spezifikationen für dieses Produkt herunterzuladen. Darin finden Sie hilfreiche Links zu Katalogseiten, Drucken, Testberichten, 3D-Modellen, Mustern und mehr.

Sicheres Formular. Kein Spam.
Indem Sie dieses Formular ausfüllen, stimmen Sie unserer Datenschutzrichtlinie zu.