demo

MMT

2.00 mm Stiftleiste, waagerechte Oberflächenmontage

Eigenschaften

  • Anwendung: Ein- oder zweireihiges, abgewinkeltes Stecken für bis zu 72 Kontakte

  • Kontaktsystem: Vierkantpfosten mit .020" (0.50 mm)

  • Ausrichtung: Horizontal

  • Raster: 2.00 mm (.0787")

Konfigurieren Sie Ihr Produkt mit den folgenden Optionen

Konfigurierte Teilenummer

Reserve-Logo
  • Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
  • Lesen Sie unseren 3D-Modell-Haftungsausschluss.
  • Für Unterstützung bei 3D-Modellen wenden Sie sich bitte an [E-Mail geschützt].
  • Bitte wenden Sie sich in Bezug auf für EM-Field-Solver geeignete 3D-Modelle an die Signal Integrity Gruppe von Samtec.
Gegenstücke und verwandte Komponenten

Steckverbinder

Vorschaubild CLT-Serie
CLT

Doppelwischbuchse mit niedrigem Profil, 2,00 mm Raster

Vorschaubild ESQT-Serie
ESQT

FleXYZ™ Buchsenleiste mit flexibler Höhe, 2.00 mm Raster

Vorschaubild MMS-Serie
MMS

Klassische Buchsenleisten, 2.00 mm (.0787") Raster

SMM-Serie Vorschaubild
SMM

Buchsenleisten mit niedrigem Profil, 2.00 mm Raster

Vorschaubild SQT-Serie
SQT

Kostengünstige robuste Leiterplattenbuchsen, 2.00 mm Raster

Vorschaubild SQW-Serie
SQW

Kostengünstige robuste Leiterplattenbuchsen, 2.00 mm Raster

Vorschaubild TLE-Serie
TLE

2.00 mm Tiger Beam™ Buchsenleiste mit Einfingerkontakt

Vorschaubild TCSD-Serie
TCSD

IDC-Buchsenkabelkonfektionen, 2.00 mm Raster

Vollständig gesteckte Sätze
Reserve-Logo
? Über 200,000 Steckverbinder und Kabel aus
unserem Reserve™-Programm werden innerhalb von 1 Tag an Sie versendet.
Garantiert. Weitere Informationen.
Teilenummer Gegenstecker Teilenummer Reserve Raster Gesteckte Bauteilhöhe Positionen Boardanschluss Gesteckte Ausrichtung Produktdatenrate
MMT-102-01-F-SH MMS-102-02-F-SH 2.00 mm (0.0787") 2 Oberflächenmontage Koplanar
MMT-102-01-F-SH MMS-102-02-F-SV 2.00 mm (0.0787") 2 Oberflächenmontage Abgewinkelt
MMT-103-01-F-SH MMS-103-02-F-SH 2.00 mm (0.0787") 3 Oberflächenmontage Koplanar
MMT-103-01-F-SH MMS-103-02-F-SV 2.00 mm (0.0787") 3 Oberflächenmontage Abgewinkelt
MMT-102-01-F-DH MMS-102-02-F-DH 2.00 mm (0.0787") 4 Oberflächenmontage Koplanar
MMT-104-01-F-SH MMS-104-02-F-SH 2.00 mm (0.0787") 4 Oberflächenmontage Koplanar
MMT-102-01-L-DH TLE-102-01-G-DV 2.00 mm (0.0787") 4 Oberflächenmontage Abgewinkelt
MMT-104-01-F-SH MMS-104-02-F-SV 2.00 mm (0.0787") 4 Oberflächenmontage Abgewinkelt
MMT-105-01-F-SH MMS-105-02-F-SH 2.00 mm (0.0787") 5 Oberflächenmontage Koplanar
MMT-105-01-F-SH MMS-105-02-F-SV 2.00 mm (0.0787") 5 Oberflächenmontage Abgewinkelt
MMT-103-01-F-DH MMS-103-02-F-DH 2.00 mm (0.0787") 6 Oberflächenmontage Koplanar
MMT-106-01-F-SH MMS-106-02-F-SH 2.00 mm (0.0787") 6 Oberflächenmontage Koplanar
MMT-103-01-L-DH TLE-103-01-G-DV 2.00 mm (0.0787") 6 Oberflächenmontage Abgewinkelt
MMT-106-01-F-SH MMS-106-02-F-SV 2.00 mm (0.0787") 6 Oberflächenmontage Abgewinkelt
MMT-107-01-F-SH MMS-107-02-F-SH 2.00 mm (0.0787") 7 Oberflächenmontage Koplanar
MMT-107-01-F-SH MMS-107-02-F-SV 2.00 mm (0.0787") 7 Oberflächenmontage Abgewinkelt
MMT-104-01-F-DH MMS-104-02-F-DH 2.00 mm (0.0787") 8 Oberflächenmontage Koplanar
MMT-108-01-F-SH MMS-108-02-F-SH 2.00 mm (0.0787") 8 Oberflächenmontage Koplanar
MMT-104-01-L-DH TLE-104-01-G-DV 2.00 mm (0.0787") 8 Oberflächenmontage Abgewinkelt
MMT-108-01-F-SH MMS-108-02-F-SV 2.00 mm (0.0787") 8 Oberflächenmontage Abgewinkelt
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
Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um Spezifikationen für dieses Produkt herunterzuladen. Darin finden Sie hilfreiche Links zu Katalogseiten, Drucken, Testberichten, 3D-Modellen, Mustern und mehr.

Sicheres Formular. Kein Spam.
Indem Sie dieses Formular ausfüllen, stimmen Sie unserer Datenschutzrichtlinie zu.