demo

DW-02-09-L-D-310

Flexible Board-Stapelkopfleiste mit fester Lötanschlusslänge, 0.100" Raster

Die DW-Serie ist ein Leiterplatten-Stiftleistensystem mit Durchgangsloch mit einem festen 0,110" Lötanschluss, mit dem Designer Teilenummern für spezifische Nichtstandard-Boardstapelhöhen erstellen können. Unser Fertigungsprozess ermöglicht es uns, das Gehäuse in Schritten von .005" (0.13 mm) auf dem Anschlusskontakt zu positionieren.

Eigenschaften

  • Erhöhte Platinenabstände

  • Kontaktsystem: Vierkantpfosten mit .025" (0.635 mm)

  • Ausrichtung: Vertikal

  • Raster: 2,54 mm ( 0,100")

  • Besondere Merkmale: Flexibles Design erlaubt modifizerte Stiftlängen und Anpassung der Lage des Isolierkörpers in 0,13 mm (0,005") Einheiten

  • Fertigungsart: Durchsteckmontage

  • Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
  • Lesen Sie unseren 3D-Modell-Haftungsausschluss.
  • Bitte bestätigen Sie die Konfiguration mit dem Seriendruck, bevor Sie den endgültigen Entwurf eingeben.
  • Für Unterstützung bei 3D-Modellen wenden Sie sich bitte an [E-Mail geschützt].
  • Bitte wenden Sie sich in Bezug auf für EM-Field-Solver geeignete 3D-Modelle an die Signal Integrity Gruppe von Samtec.
Teilenummer Wird morgen versendet Verpackungsart Min Mult Unterschied Reserve-Logo
DW-02-09-L-D-275 3086 Bulk 1 0 Bauteilhöhe Ja
DW-02-09-L-D-415 3086 Bulk 1 0 Bauteilhöhe Ja
DW-02-09-L-D-360 3086 Bulk 1 0 Bauteilhöhe Ja
DW-02-09-L-D-420 3086 Bulk 1 0 Bauteilhöhe Ja
DW-02-09-L-D-430 3086 Bulk 1 0 Bauteilhöhe Ja
DW-02-09-L-D-400 3086 Bulk 1 0 Bauteilhöhe Ja
DW-02-09-L-D-395 3086 Bulk 1 0 Bauteilhöhe Ja
DW-02-09-L-D-370 3086 Bulk 1 0 Bauteilhöhe Ja
DW-02-09-L-D-375 3086 Bulk 1 0 Bauteilhöhe Ja
DW-02-09-L-D-380 3086 Bulk 1 0 Bauteilhöhe Ja
DW-02-09-L-D-421 3086 Bulk 1 0 Bauteilhöhe Ja
DW-02-09-L-D-385 3086 Bulk 1 0 Bauteilhöhe Ja
DW-02-09-L-D-382 3086 Bulk 1 0 Bauteilhöhe Ja
DW-02-09-L-D-525 2475 Bulk 1 0 Bauteilhöhe Ja
DW-02-09-L-D-445 2475 Bulk 1 0 Bauteilhöhe Ja
DW-02-09-L-D-465 2475 Bulk 1 0 Bauteilhöhe Ja
DW-02-09-L-D-467 2475 Bulk 1 0 Bauteilhöhe Ja
Teilespezifische Dokumente
Steckteile
bcs-102-l-d-de-be
BCS-102-L-D-DE-BE

Durchgangs-Buchsenleiste, 0.100“ Raster

In den Einkaufswagen
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
Informationen zum Herkunftsland ("COO")

Wahrscheinliches Ursprungsland: VIETNAM. Für mengenspezifische COO-Daten verwenden Sie bitte unser Tool zur Suche nach Preisen und Lieferungen.

Der voraussichtliche Herkunftsland ist unsere bestmögliche Schätzung des Ursprungsland. Aufgrund unseres Sudden Service und unserer Flexibilität bei der Bestellung kann sich das Ursprungsland jedoch ändern. Wenn sich der COO beim Versand von der letzten Auftragsbestätigung ändert, gibt Samtec den niedrigeren der beiden Tarifzuschlagssätze weiter.

Wenn Sie Unterstützung bei der Einhaltung von Vorschriften benötigen, wenden Sie sich bitte an [E-Mail geschützt].
Was ist Risikominderung?

Diese Seite als E-Mail versenden

Spezifikationen herunterladen

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um Spezifikationen für dieses Produkt herunterzuladen. Darin finden Sie hilfreiche Links zu Katalogseiten, Drucken, Testberichten, 3D-Modellen, Mustern und mehr.

Sicheres Formular. Kein Spam.
Indem Sie dieses Formular ausfüllen, stimmen Sie unserer Datenschutzrichtlinie zu.