demo

DW-02-15-L-D-280

Flexible Board-Stapelkopfleiste mit fester Lötanschlusslänge, 0.100" Raster

Die DW-Serie ist ein Leiterplatten-Stiftleistensystem mit Durchgangsloch mit einem festen 0,110" Lötanschluss, mit dem Designer Teilenummern für spezifische Nichtstandard-Boardstapelhöhen erstellen können. Unser Fertigungsprozess ermöglicht es uns, das Gehäuse in Schritten von .005" (0.13 mm) auf dem Anschlusskontakt zu positionieren.

Eigenschaften

  • Erhöhte Platinenabstände

  • Kontaktsystem: Vierkantpfosten mit .025" (0.635 mm)

  • Ausrichtung: Vertikal

  • Raster: 2,54 mm ( 0,100")

  • Besondere Merkmale: Flexibles Design erlaubt modifizerte Stiftlängen und Anpassung der Lage des Isolierkörpers in 0,13 mm (0,005") Einheiten

  • Fertigungsart: Durchsteckmontage

  • Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
  • Lesen Sie unseren 3D-Modell-Haftungsausschluss.
  • Bitte bestätigen Sie die Konfiguration mit dem Seriendruck, bevor Sie den endgültigen Entwurf eingeben.
  • Für Unterstützung bei 3D-Modellen wenden Sie sich bitte an [E-Mail geschützt].
  • Bitte wenden Sie sich in Bezug auf für EM-Field-Solver geeignete 3D-Modelle an die Signal Integrity Gruppe von Samtec.
Teilenummer Wird morgen versendet Verpackungsart Min Mult Unterschied Reserve-Logo
DW-02-15-L-D-290 1329 Bulk 1 0 Bauteilhöhe Ja
DW-02-15-L-D-255 1329 Bulk 1 0 Bauteilhöhe Ja
DW-02-15-L-D-228 1329 Bulk 1 0 Bauteilhöhe Ja
DW-02-15-L-D-210 1329 Bulk 1 0 Bauteilhöhe Ja
DW-02-15-L-D-394 1329 Bulk 1 0 Bauteilhöhe Ja
DW-02-15-L-D-200 1329 Bulk 1 0 Bauteilhöhe Ja
DW-02-15-L-D-295 1329 Bulk 1 0 Bauteilhöhe Ja
DW-02-15-L-D-310 1329 Bulk 1 0 Bauteilhöhe Ja
DW-02-15-L-D-260 1329 Bulk 1 0 Bauteilhöhe Ja
DW-02-15-L-D-265 1329 Bulk 1 0 Bauteilhöhe Ja
DW-02-15-L-D-353 1329 Bulk 1 0 Bauteilhöhe Ja
DW-02-15-L-D-350 1329 Bulk 1 0 Bauteilhöhe Ja
DW-02-15-L-D-327 1329 Bulk 1 0 Bauteilhöhe Ja
DW-02-15-L-D-344 1329 Bulk 1 0 Bauteilhöhe Ja
Teilespezifische Dokumente
Steckteile
ssw-102-01-l-d
SSW-102-01-L-D

0.100" Tiger Buy™ Buchsenleiste

In den Einkaufswagen
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
Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um Spezifikationen für dieses Produkt herunterzuladen. Darin finden Sie hilfreiche Links zu Katalogseiten, Drucken, Testberichten, 3D-Modellen, Mustern und mehr.

Sicheres Formular. Kein Spam.
Indem Sie dieses Formular ausfüllen, stimmen Sie unserer Datenschutzrichtlinie zu.