Flexible Board-Stapelkopfleiste mit fester Lötanschlusslänge, 0.100" Raster
Die DW-Serie ist ein Leiterplatten-Stiftleistensystem mit Durchgangsloch mit einem festen 0,110" Lötanschluss, mit dem Designer Teilenummern für spezifische Nichtstandard-Boardstapelhöhen erstellen können. Unser Fertigungsprozess ermöglicht es uns, das Gehäuse in Schritten von .005" (0.13 mm) auf dem Anschlusskontakt zu positionieren.
Eigenschaften
Erhöhte Platinenabstände
Kontaktsystem: Vierkantpfosten mit .025" (0.635 mm)
Ausrichtung: Vertikal
Raster: 2,54 mm ( 0,100")
Besondere Merkmale: Flexibles Design erlaubt modifizerte Stiftlängen und Anpassung der Lage des Isolierkörpers in 0,13 mm (0,005") Einheiten
Fertigungsart: Durchsteckmontage
- Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
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
| DW-04-12-T-S-625 | 328 | Bulk | 1 | 0 | Kontaktbeschichtungen | Ja |
| DW-04-12-L-S-590 | 328 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| DW-04-12-L-S-712 | 328 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| DW-04-12-L-S-710 | 328 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| DW-04-12-L-S-680 | 328 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| DW-04-12-L-S-390 | 328 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| DW-04-12-L-S-725 | 328 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| DW-04-12-L-S-750 | 328 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| DW-04-12-L-S-800 | 328 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| DW-04-12-L-S-705 | 328 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| DW-04-12-L-S-685 | 328 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| DW-04-12-L-S-570 | 328 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| DW-04-12-L-S-655 | 328 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| Verpackungshinweise |
|---|
| Verpackungsart: Bulk |