demo

DW-10-08-L-D-235

Flexible Board-Stapelkopfleiste mit fester Lötanschlusslänge, 0.100" Raster

Die DW-Serie ist ein Leiterplatten-Stiftleistensystem mit Durchgangsloch mit einem festen 0,110" Lötanschluss, mit dem Designer Teilenummern für spezifische Nichtstandard-Boardstapelhöhen erstellen können. Unser Fertigungsprozess ermöglicht es uns, das Gehäuse in Schritten von .005" (0.13 mm) auf dem Anschlusskontakt zu positionieren.

Eigenschaften

  • Erhöhte Platinenabstände

  • Kontaktsystem: Vierkantpfosten mit .025" (0.635 mm)

  • Ausrichtung: Vertikal

  • Raster: 2,54 mm ( 0,100")

  • Besondere Merkmale: Flexibles Design erlaubt modifizerte Stiftlängen und Anpassung der Lage des Isolierkörpers in 0,13 mm (0,005") Einheiten

  • Fertigungsart: Durchsteckmontage

  • Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
  • Lesen Sie unseren 3D-Modell-Haftungsausschluss.
  • Bitte bestätigen Sie die Konfiguration mit dem Seriendruck, bevor Sie den endgültigen Entwurf eingeben.
  • Für Unterstützung bei 3D-Modellen wenden Sie sich bitte an [E-Mail geschützt].
  • Bitte wenden Sie sich in Bezug auf für EM-Field-Solver geeignete 3D-Modelle an die Signal Integrity Gruppe von Samtec.
Teilenummer Wird morgen versendet Verpackungsart Min Mult Unterschied Reserve-Logo
DW-10-08-L-D-225 323 Bulk 1 0 Bauteilhöhe Ja
DW-10-08-L-D-290 323 Bulk 1 0 Bauteilhöhe Ja
DW-10-08-L-D-256 323 Bulk 1 0 Bauteilhöhe Ja
DW-10-08-L-D-280 323 Bulk 1 0 Bauteilhöhe Ja
DW-10-08-L-D-200 323 Bulk 1 0 Bauteilhöhe Ja
DW-10-08-L-D-250 323 Bulk 1 0 Bauteilhöhe Ja
DW-10-08-L-D-210 323 Bulk 1 0 Bauteilhöhe Ja
DW-10-08-L-D-215 323 Bulk 1 0 Bauteilhöhe Ja
DW-10-08-L-D-255 323 Bulk 1 0 Bauteilhöhe Ja
DW-10-08-L-D-236 323 Bulk 1 0 Bauteilhöhe Ja
DW-10-08-L-D-320 323 Bulk 1 0 Bauteilhöhe Ja
DW-10-08-L-D-220 323 Bulk 1 0 Bauteilhöhe Ja
DW-10-08-L-D-216 323 Bulk 1 0 Bauteilhöhe Ja
DW-10-08-L-D-330 323 Bulk 1 0 Bauteilhöhe Ja
DW-10-08-L-D-288 323 Bulk 1 0 Bauteilhöhe Ja
DW-10-08-L-D-352 323 Bulk 1 0 Bauteilhöhe Ja
DW-10-08-L-D-270 323 Bulk 1 0 Bauteilhöhe Ja
DW-10-08-L-D-275 323 Bulk 1 0 Bauteilhöhe Ja
Teilespezifische Dokumente
Steckteile
ssw-110-01-l-d
SSW-110-01-L-D

0.100" Tiger Buy™ Buchsenleiste

In den Einkaufswagen
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
California Proposition 65 WARNUNG: Krebsrisiko (Antimon und Nickel). www.p65warnings.ca.gov
EU CE-Kennzeichnung Nicht anwendbar
UKCA-Kennzeichnung Nicht anwendbar
PFAS Keine PFAS bekannt
Behördliche Verifizierungsmethode Automatisch
Informationen zum Herkunftsland ("COO")

Wahrscheinliches Ursprungsland: VEREINIGTE STAATEN. Für mengenspezifische COO-Daten verwenden Sie bitte unser Tool zur Suche nach Preisen und Lieferungen.

Der voraussichtliche Herkunftsland ist unsere bestmögliche Schätzung des Ursprungsland. Aufgrund unseres Sudden Service und unserer Flexibilität bei der Bestellung kann sich das Ursprungsland jedoch ändern. Wenn sich der COO beim Versand von der letzten Auftragsbestätigung ändert, gibt Samtec den niedrigeren der beiden Tarifzuschlagssätze weiter.

Wenn Sie Unterstützung bei der Einhaltung von Vorschriften benötigen, wenden Sie sich bitte an [E-Mail geschützt].
Was ist Risikominderung?

Diese Seite als E-Mail versenden

Spezifikationen herunterladen

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um Spezifikationen für dieses Produkt herunterzuladen. Darin finden Sie hilfreiche Links zu Katalogseiten, Drucken, Testberichten, 3D-Modellen, Mustern und mehr.

Sicheres Formular. Kein Spam.
Indem Sie dieses Formular ausfüllen, stimmen Sie unserer Datenschutzrichtlinie zu.