demo

DW-10-09-L-D-290

.100in/2.54mm Dual Insulator Strip Header .110in Tail, 20 Pin, 2 Row, 10µin Gold/Tin, .290in Ht, .730in OAL

Die DW-Serie ist ein Leiterplatten-Stiftleistensystem mit Durchgangsloch mit einem festen 0,110" Lötanschluss, mit dem Designer Teilenummern für spezifische Nichtstandard-Boardstapelhöhen erstellen können. Unser Fertigungsprozess ermöglicht es uns, das Gehäuse in Schritten von .005" (0.13 mm) auf dem Anschlusskontakt zu positionieren.

Eigenschaften

  • Erhöhte Platinenabstände

  • Kontaktsystem: Vierkantpfosten mit .025" (0.635 mm)

  • Ausrichtung: Vertikal

  • Raster: 2,54 mm ( 0,100")

  • Besondere Merkmale: Flexibles Design erlaubt modifizerte Stiftlängen und Anpassung der Lage des Isolierkörpers in 0,13 mm (0,005") Einheiten

  • Fertigungsart: Durchsteckmontage

  • Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
  • Lesen Sie unseren 3D-Modell-Haftungsausschluss.
  • Bitte bestätigen Sie die Konfiguration mit dem Seriendruck, bevor Sie den endgültigen Entwurf eingeben.
  • Für Unterstützung bei 3D-Modellen wenden Sie sich bitte an [E-Mail geschützt].
  • Bitte wenden Sie sich in Bezug auf für EM-Field-Solver geeignete 3D-Modelle an die Signal Integrity Gruppe von Samtec.
Teilenummer Wird morgen versendet Verpackungsart Min Mult Unterschied Reserve-Logo
DW-10-09-L-D-420 1805 Bulk 1 0 Bauteilhöhe Ja
DW-10-09-L-D-400 1805 Bulk 1 0 Bauteilhöhe Ja
DW-10-09-G-D-290 1048 Bulk 1 0 Kontaktbeschichtungen Ja
DW-10-09-L-D-390 1048 Bulk 1 0 Bauteilhöhe Ja
DW-10-09-L-D-385 1048 Bulk 1 0 Bauteilhöhe Ja
DW-10-09-L-D-236 1048 Bulk 1 0 Bauteilhöhe Ja
DW-10-09-L-D-393 1048 Bulk 1 0 Bauteilhöhe Ja
DW-10-09-L-D-250 1048 Bulk 1 0 Bauteilhöhe Ja
DW-10-09-L-D-375 1048 Bulk 1 0 Bauteilhöhe Ja
DW-10-09-L-D-460 1048 Bulk 1 0 Bauteilhöhe Ja
DW-10-09-L-D-394 1048 Bulk 1 0 Bauteilhöhe Ja
DW-10-09-L-D-380 1048 Bulk 1 0 Bauteilhöhe Ja
DW-10-09-L-D-415 1048 Bulk 1 0 Bauteilhöhe Ja
DW-10-09-L-D-300 1048 Bulk 1 0 Bauteilhöhe Ja
DW-10-09-L-D-275 1048 Bulk 1 0 Bauteilhöhe Ja
DW-10-09-L-D-349 1048 Bulk 1 0 Bauteilhöhe Ja
DW-10-09-L-D-370 1048 Bulk 1 0 Bauteilhöhe Ja
DW-10-09-L-D-450 1048 Bulk 1 0 Bauteilhöhe Ja
DW-10-09-L-D-440 1048 Bulk 1 0 Bauteilhöhe Ja
DW-10-09-L-D-365 1048 Bulk 1 0 Bauteilhöhe Ja
Teilespezifische Dokumente
Steckteile
bcs-110-l-d-de-be
BCS-110-L-D-DE-BE

Durchgangs-Buchsenleiste, 0.100“ Raster

In den Einkaufswagen
bcs-110-l-d-de-be
BCS-110-L-D-DE-BE

Durchgangs-Buchsenleiste, 0.100“ Raster

In den Einkaufswagen
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
California Proposition 65 WARNUNG: Krebsrisiko (Antimon und Nickel). www.p65warnings.ca.gov
EU CE-Kennzeichnung Nicht anwendbar
UKCA-Kennzeichnung Nicht anwendbar
PFAS Keine PFAS bekannt
Behördliche Verifizierungsmethode Automatisch
Informationen zum Herkunftsland ("COO")

Wahrscheinliches Ursprungsland: VIETNAM. Für mengenspezifische COO-Daten verwenden Sie bitte unser Tool zur Suche nach Preisen und Lieferungen.

Der voraussichtliche Herkunftsland ist unsere bestmögliche Schätzung des Ursprungsland. Aufgrund unseres Sudden Service und unserer Flexibilität bei der Bestellung kann sich das Ursprungsland jedoch ändern. Wenn sich der COO beim Versand von der letzten Auftragsbestätigung ändert, gibt Samtec den niedrigeren der beiden Tarifzuschlagssätze weiter.

Wenn Sie Unterstützung bei der Einhaltung von Vorschriften benötigen, wenden Sie sich bitte an [E-Mail geschützt].
Was ist Risikominderung?

Diese Seite als E-Mail versenden

Spezifikationen herunterladen

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um Spezifikationen für dieses Produkt herunterzuladen. Darin finden Sie hilfreiche Links zu Katalogseiten, Drucken, Testberichten, 3D-Modellen, Mustern und mehr.

Sicheres Formular. Kein Spam.
Indem Sie dieses Formular ausfüllen, stimmen Sie unserer Datenschutzrichtlinie zu.