2.00 mm IDC ummantelte Auswurf-Stiftleiste
Eigenschaften
2,00-mm-Raster (0,0787")
Optionale Verriegelung zum Fixieren des Kabels an der Stiftleiste
Polarisierungskerbe
Durchsteckmontage, abgewinkelt und als Oberflächenmontage
Alle gängigen Kontaktanzahlen von 5 bis 25
- Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
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
| EHT-122-01-FM-D | 0 | Schlauch | 1 | 9 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| EHT-122-01-F-D | 0 | Schlauch | 1 | 9 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| EHT-122-01-H-D | 0 | Schlauch | 1 | 9 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| EHT-122-01-S-D | 0 | Schlauch | 1 | 9 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| EHT-122-01-SM-D | 0 | Schlauch | 1 | 9 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| Verpackungshinweise |
|---|
| Verpackungsart: Tube (9 Teile pro Packung) |