FleXYZ™ Buchsenleiste mit flexibler Höhe, 2.00 mm Raster
Die ESQT ist eine Durchgangsbohrungs-Buchsenleiste mit flexibler Höhe, die für höhere Leiterplattenabstände ausgelegt ist. ESQT nutzt den kosteneffektiven Tiger Buy™-Kontakt mit hoher Haltekraft, um zuverlässige Verbindungen bereitzustellen, und ist in einreihiger bis sechsreihiger Ausführung erhältlich.
Eigenschaften
Anwendung: FleXYZ™-Design ermöglicht flexible Gestaltung aller drei Dimensionen bis zu sechs Reihen mit 50 Kontakten pro Reihe
Kontaktsystem: Tiger Buy™
Ausrichtung: Vertikal
Raster: 2.00 mm (.0787")
Besondere Merkmale: PC/104-Plus™ konform
Fertigungsart: Durchsteckmontage
- Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
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
| ESQT-127-02-G-D-600 | 0 | Schlauch | 1 | 10 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| ESQT-127-02-M-D-600 | 0 | Schlauch | 1 | 10 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| ESQT-127-02-F-D-550 | 0 | Schlauch | 1 | 10 | Bauteilhöhe | Nein |
| ESQT-127-02-F-D-560 | 0 | Schlauch | 1 | 10 | Bauteilhöhe | Nein |
| ESQT-127-02-F-D-425 | 0 | Schlauch | 1 | 10 | Bauteilhöhe | Nein |
| ESQT-127-02-F-D-650 | 0 | Schlauch | 1 | 10 | Bauteilhöhe | Nein |
| ESQT-127-02-F-D-740 | 0 | Schlauch | 1 | 10 | Bauteilhöhe | Nein |
| ESQT-127-02-F-D-700 | 0 | Schlauch | 1 | 10 | Bauteilhöhe | Nein |
| ESQT-127-02-F-D-800 | 0 | Schlauch | 1 | 10 | Bauteilhöhe | Nein |
| Verpackungshinweise |
|---|
| Verpackungsart: Bulk |