1.27mm/.050in Single Beam Low Cost Socket Strip, 100 Pin, 2 Row, SMT, 10µin Gold/Flash, A Pin
Die FLE ist eine kostengünstige oberflächenmontierbare Buchsenleiste. Unter Verwendung des Tiger Beam™-Kontaktes ist die FLE ein Produkt mit verlängerter Lebensdauer und hoher Zuverlässigkeit. Der einseitige Tiger Beam™ Kontakt ist ideal für Durchreiche-Anwendungen, um ein mehrfaches Board-Stapeln zu ermöglichen.
Eigenschaften
Ideal für Durchsteck-Lösungen
Extended Life Product™ (E.L.P.™)
Optional mit Tape-and-Reel-Umverpackung
Kostengünstiger Tiger Beam™-Kontakt
- Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
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
| FLE-150-01-G-DV-A-FR | 0 | Bulk | 1 | 0 | Verpackung | Nein |
| FLE-150-01-G-DV-A-TR | 0 | Band und Rolle | 1 | 400 | Verpackung | Nein |
| FLE-150-01-GF-DV-A | 0 | Schlauch | 1 | 9 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| FLE-150-01-H-DV-A | 0 | Schlauch | 1 | 9 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| Verpackungshinweise |
|---|
| Verpackungsart: Tube (9 Teile pro Packung) |