demo

1.00 mm Oberflächenmontierte Mikro-Niedrigprofil-Stiftleiste

Eigenschaften

  • Erhältlich mit und ohne Endkappen und Führungspfosten

  • Mit kostensparender Gold-Kontaktbeschichtung erhältlich

  • Extended Life Product™ (E.L.P.™)

  • Flexible Positionen bis zu 100 I/Os

  • Mikro-Stiftleiste mit niedrigem Profil

Konfigurieren Sie Ihr Produkt mit den folgenden Optionen

Konfigurierte Teilenummer

Reserve-Logo
  • Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
  • Lesen Sie unseren 3D-Modell-Haftungsausschluss.
  • Für Unterstützung bei 3D-Modellen wenden Sie sich bitte an [E-Mail geschützt].
  • Bitte wenden Sie sich in Bezug auf für EM-Field-Solver geeignete 3D-Modelle an die Signal Integrity Gruppe von Samtec.
Gegenstücke und verwandte Komponenten

Steckverbinder

Vorschaubild CLM-Serie
CLM

Niedrigprofil-Doppelwischbuchse, 1.00 mm Raster

Vorschaubild MLE-Serie
MLE

1.00 mm Tiger Beam™ Buchsenleiste mit Einfingerkontakt

Vollständig gesteckte Sätze
Reserve-Logo
? Über 200,000 Steckverbinder und Kabel aus
unserem Reserve™-Programm werden innerhalb von 1 Tag an Sie versendet.
Garantiert. Weitere Informationen.
Teilenummer Gegenstecker Teilenummer Reserve Raster Gesteckte Bauteilhöhe Positionen Boardanschluss Gesteckte Ausrichtung Produktdatenrate
FTM-102-03-F-DV CLM-102-02-F-D 1.00 mm (0.0394") 3.48 4 Oberflächenmontage Vertikale Steckrichtung
FTM-102-02-F-DV MLE-102-01-G-DV 1.00 mm (0.0394") 4.57 4 Oberflächenmontage Vertikale Steckrichtung
FTM-103-03-F-DV CLM-103-02-F-D 1.00 mm (0.0394") 3.48 6 Oberflächenmontage Vertikale Steckrichtung
FTM-103-02-F-DV MLE-103-01-G-DV 1.00 mm (0.0394") 4.57 6 Oberflächenmontage Vertikale Steckrichtung
FTM-104-03-F-DV CLM-104-02-F-D 1.00 mm (0.0394") 3.48 8 Oberflächenmontage Vertikale Steckrichtung
FTM-104-02-F-DV MLE-104-01-G-DV 1.00 mm (0.0394") 4.57 8 Oberflächenmontage Vertikale Steckrichtung
FTM-105-03-F-DV CLM-105-02-F-D 1.00 mm (0.0394") 3.48 10 Oberflächenmontage Vertikale Steckrichtung
FTM-105-02-F-DV MLE-105-01-G-DV 1.00 mm (0.0394") 4.57 10 Oberflächenmontage Vertikale Steckrichtung
FTM-106-03-F-DV CLM-106-02-F-D 1.00 mm (0.0394") 3.48 12 Oberflächenmontage Vertikale Steckrichtung
FTM-106-02-F-DV MLE-106-01-G-DV 1.00 mm (0.0394") 4.57 12 Oberflächenmontage Vertikale Steckrichtung
FTM-107-03-F-DV CLM-107-02-F-D 1.00 mm (0.0394") 3.48 14 Oberflächenmontage Vertikale Steckrichtung
FTM-107-02-F-DV MLE-107-01-G-DV 1.00 mm (0.0394") 4.57 14 Oberflächenmontage Vertikale Steckrichtung
FTM-108-03-F-DV CLM-108-02-F-D 1.00 mm (0.0394") 3.48 16 Oberflächenmontage Vertikale Steckrichtung
FTM-108-02-F-DV MLE-108-01-G-DV 1.00 mm (0.0394") 4.57 16 Oberflächenmontage Vertikale Steckrichtung
FTM-109-03-F-DV CLM-109-02-F-D 1.00 mm (0.0394") 3.48 18 Oberflächenmontage Vertikale Steckrichtung
FTM-109-02-F-DV MLE-109-01-G-DV 1.00 mm (0.0394") 4.57 18 Oberflächenmontage Vertikale Steckrichtung
FTM-110-03-F-DV CLM-110-02-F-D 1.00 mm (0.0394") 3.48 20 Oberflächenmontage Vertikale Steckrichtung
FTM-110-02-F-DV MLE-110-01-G-DV 1.00 mm (0.0394") 4.57 20 Oberflächenmontage Vertikale Steckrichtung
FTM-111-03-F-DV CLM-111-02-F-D 1.00 mm (0.0394") 3.48 22 Oberflächenmontage Vertikale Steckrichtung
FTM-111-02-F-DV MLE-111-01-G-DV 1.00 mm (0.0394") 4.57 22 Oberflächenmontage Vertikale Steckrichtung
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
Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um Spezifikationen für dieses Produkt herunterzuladen. Darin finden Sie hilfreiche Links zu Katalogseiten, Drucken, Testberichten, 3D-Modellen, Mustern und mehr.

Sicheres Formular. Kein Spam.
Indem Sie dieses Formular ausfüllen, stimmen Sie unserer Datenschutzrichtlinie zu.