demo

MLE

1.00 mm Tiger Beam™ Buchsenleiste mit Einfingerkontakt

Eigenschaften

  • Bis zu 100 Positionen erhältlich

  • Mit kostensparender Gold-Kontaktbeschichtung erhältlich

  • Kosteneffektives Tiger Beam™-Kontaktsystem

  • Ideale Durchsteckapplikationen

  • Optional mit Tape-and-Reel-Umverpackung

Konfigurieren Sie Ihr Produkt mit den folgenden Optionen

Konfigurierte Teilenummer

Reserve-Logo
  • Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
  • Lesen Sie unseren 3D-Modell-Haftungsausschluss.
  • Für Unterstützung bei 3D-Modellen wenden Sie sich bitte an [E-Mail geschützt].
  • Bitte wenden Sie sich in Bezug auf für EM-Field-Solver geeignete 3D-Modelle an die Signal Integrity Gruppe von Samtec.
Gegenstücke und verwandte Komponenten

Steckverbinder

Vorschaubild FTMH-Serie
FTMH

1.00 mm Oberflächenmontierte Mikro-Stiftleiste

Vorschaubild MW-Serie
MW

1.00 mm Flex Stack, Flexibler Mikro-Platinenstapler, Oberflächenmontage

Vorschaubild FTM-Serie
FTM

1.00 mm Oberflächenmontierte Mikro-Niedrigprofil-Stiftleiste

Vollständig gesteckte Sätze
Reserve-Logo
? Über 200,000 Steckverbinder und Kabel aus
unserem Reserve™-Programm werden innerhalb von 1 Tag an Sie versendet.
Garantiert. Weitere Informationen.
Teilenummer Gegenstecker Teilenummer Reserve Raster Gesteckte Bauteilhöhe Positionen Boardanschluss Gesteckte Ausrichtung Produktdatenrate
FTM-102-02-F-DV MLE-102-01-G-DV 1.00 mm (0.0394") 4.57 4 Oberflächenmontage Vertikale Steckrichtung
MW-02-03-G-D-095-075 MLE-102-01-G-DV 1.00 mm (0.0394") 5.72 4 Oberflächenmontage Vertikale Steckrichtung
MW-02-03-G-D-100-075 MLE-102-01-G-DV 1.00 mm (0.0394") 5.85 4 Oberflächenmontage Vertikale Steckrichtung
MW-02-03-G-D-105-075 MLE-102-01-G-DV 1.00 mm (0.0394") 5.97 4 Oberflächenmontage Vertikale Steckrichtung
MW-02-03-G-D-110-075 MLE-102-01-G-DV 1.00 mm (0.0394") 6.10 4 Oberflächenmontage Vertikale Steckrichtung
MW-02-03-G-D-115-075 MLE-102-01-G-DV 1.00 mm (0.0394") 6.22 4 Oberflächenmontage Vertikale Steckrichtung
MW-02-03-G-D-120-075 MLE-102-01-G-DV 1.00 mm (0.0394") 6.35 4 Oberflächenmontage Vertikale Steckrichtung
MW-02-03-G-D-125-075 MLE-102-01-G-DV 1.00 mm (0.0394") 6.47 4 Oberflächenmontage Vertikale Steckrichtung
MW-02-03-G-D-130-075 MLE-102-01-G-DV 1.00 mm (0.0394") 6.60 4 Oberflächenmontage Vertikale Steckrichtung
MW-02-03-G-D-135-075 MLE-102-01-G-DV 1.00 mm (0.0394") 6.73 4 Oberflächenmontage Vertikale Steckrichtung
MW-02-03-G-D-140-075 MLE-102-01-G-DV 1.00 mm (0.0394") 6.86 4 Oberflächenmontage Vertikale Steckrichtung
MW-02-03-G-D-145-075 MLE-102-01-G-DV 1.00 mm (0.0394") 6.98 4 Oberflächenmontage Vertikale Steckrichtung
MW-02-03-G-D-150-075 MLE-102-01-G-DV 1.00 mm (0.0394") 7.11 4 Oberflächenmontage Vertikale Steckrichtung
MW-02-03-G-D-155-075 MLE-102-01-G-DV 1.00 mm (0.0394") 7.24 4 Oberflächenmontage Vertikale Steckrichtung
MW-02-03-G-D-160-075 MLE-102-01-G-DV 1.00 mm (0.0394") 7.36 4 Oberflächenmontage Vertikale Steckrichtung
MW-02-03-G-D-165-075 MLE-102-01-G-DV 1.00 mm (0.0394") 7.49 4 Oberflächenmontage Vertikale Steckrichtung
MW-02-03-G-D-170-075 MLE-102-01-G-DV 1.00 mm (0.0394") 7.62 4 Oberflächenmontage Vertikale Steckrichtung
MW-02-03-G-D-175-075 MLE-102-01-G-DV 1.00 mm (0.0394") 7.74 4 Oberflächenmontage Vertikale Steckrichtung
MW-02-03-G-D-180-075 MLE-102-01-G-DV 1.00 mm (0.0394") 7.87 4 Oberflächenmontage Vertikale Steckrichtung
MW-02-03-G-D-185-075 MLE-102-01-G-DV 1.00 mm (0.0394") 8.00 4 Oberflächenmontage Vertikale Steckrichtung
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
Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um Spezifikationen für dieses Produkt herunterzuladen. Darin finden Sie hilfreiche Links zu Katalogseiten, Drucken, Testberichten, 3D-Modellen, Mustern und mehr.

Sicheres Formular. Kein Spam.
Indem Sie dieses Formular ausfüllen, stimmen Sie unserer Datenschutzrichtlinie zu.