demo

Flexible Mikro-Board-Stapelkopfleiste, 0.050" Raster

Die FW-SM-Serie ist ein oberflächenmontierbares Leiterplatte-Stiftleistensystem, mit dem Designer Teilenummern für spezifische Nichtstandard-Boardstapelhöhen erstellen können. Unser Fertigungsprozess ermöglicht es uns, das Gehäuse in Schritten von .005" (0.13 mm) auf dem Anschlusskontakt zu positionieren.

Eigenschaften

  • Kostensparende Option mit Hauchvergoldung erhältlich

  • Ummantelte Optionen erhältlich

  • Flexible Bauteilhöhen

  • Führungspfosten-Option erhältlich

  • Optional mit Tape-and-Reel-Umverpackung

  • SMT-Lötanschlüsse

  • Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
  • Lesen Sie unseren 3D-Modell-Haftungsausschluss.
  • Bitte bestätigen Sie die Konfiguration mit dem Seriendruck, bevor Sie den endgültigen Entwurf eingeben.
  • Für Unterstützung bei 3D-Modellen wenden Sie sich bitte an [E-Mail geschützt].
  • Bitte wenden Sie sich in Bezug auf für EM-Field-Solver geeignete 3D-Modelle an die Signal Integrity Gruppe von Samtec.
Teilenummer Wird morgen versendet Verpackungsart Min Mult Unterschied Reserve-Logo
FW-02-05-L-D-375-100-TR 0 Band und Rolle 1 0 Verpackung Nein
FW-02-05-L-D-350-100 0 Lagen 1 0 Bauteilhöhe Nein
FW-02-05-L-D-505-100 0 Lagen 1 0 Bauteilhöhe Nein
FW-02-05-L-D-480-100 0 Lagen 1 0 Bauteilhöhe Nein
FW-02-05-L-D-500-100 0 Lagen 1 0 Bauteilhöhe Nein
FW-02-05-L-D-460-100 0 Lagen 1 0 Bauteilhöhe Nein
FW-02-05-L-D-450-100 0 Lagen 1 0 Bauteilhöhe Nein
FW-02-05-L-D-565-100 0 Lagen 1 0 Bauteilhöhe Nein
FW-02-05-L-D-430-100 0 Lagen 1 0 Bauteilhöhe Nein
FW-02-05-L-D-310-100 0 Lagen 1 0 Bauteilhöhe Nein
FW-02-05-L-D-400-100 0 Lagen 1 0 Bauteilhöhe Nein
FW-02-05-L-D-530-100 0 Lagen 1 0 Bauteilhöhe Nein
FW-02-05-L-D-355-100 0 Lagen 1 0 Bauteilhöhe Nein
FW-02-05-L-D-540-100 0 Lagen 1 0 Bauteilhöhe Nein
FW-02-05-L-D-575-100 0 Lagen 1 0 Bauteilhöhe Nein
FW-02-05-L-D-470-100 0 Lagen 1 0 Bauteilhöhe Nein
Protokolle
PDR IB EDR 32GFC 64GFC IB HDR 128GFC IB NDR 256GFC IB XDR
25.8 Gbit/s 28.05 Gbit/s 28,9 Gbit/s PAM4 53,13 Gbit/s PAM4 56,1 Gbit/s PAM4 106,25 Gbit/s PAM4 112,2 Gbit/s PAM4 200 Gbps PAM4
8 Gbit/s NRZ Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein
Wie wird dies berechnet?
Steckteile
fle-102-01-g-dv
FLE-102-01-G-DV

Kostengünstige oberflächenmontierbare Buchse, 0.050" Raster

In den Einkaufswagen
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
Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um Spezifikationen für dieses Produkt herunterzuladen. Darin finden Sie hilfreiche Links zu Katalogseiten, Drucken, Testberichten, 3D-Modellen, Mustern und mehr.

Sicheres Formular. Kein Spam.
Indem Sie dieses Formular ausfüllen, stimmen Sie unserer Datenschutzrichtlinie zu.