GPSK-01-01
SureWare™ Führungspfostenbuchse, abgewinkelt
Eigenschaften
Ermöglicht Blind-Mating bei rechtwinkligen Anwendungen
Passt zu den Führungspfosten der GPPK-Serie
Verwendbar für Leiterplattendicken von 0,062" (1,60 mm) bis 0,125" (3,18 mm)
Paare mit den meisten Hochgeschwindigkeits-Steckerleisten und -Arrays
- Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
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
| Verpackungsart: Bag & Tag |