demo

HLE

Kostengünstige zuverlässige Buchse, .100" (2.54 mm) Raster

Die HLE ist eine kostengünstige oberflächenmontierbare oder durchkontaktierte Buchsenleiste. Mit ihrem Tiger Beam™ Kontakt ist die HLE ein Extended Life Product™, das eine hohe Zuverlässigkeit bietet. Der einseitige Tiger Beam™ Kontakt ist ideal für Durchreiche-Anwendungen, um ein mehrfaches Board-Stapeln zu ermöglichen.

Eigenschaften

  • Zweireihig mit bis zu 100 Kontakten

  • Kontaktsystem: Tiger Beam™

  • Ausrichtung: Vertikal

  • Raster: 2,54 mm ( 0,100")

  • Besondere Merkmale: Kontakteingang von oben oder unten

  • Fertigungsart: Durchsteckmontage

Konfigurieren Sie Ihr Produkt mit den folgenden Optionen

Konfigurierte Teilenummer

Reserve-Logo
  • Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
  • Lesen Sie unseren 3D-Modell-Haftungsausschluss.
  • Für Unterstützung bei 3D-Modellen wenden Sie sich bitte an [E-Mail geschützt].
  • Bitte wenden Sie sich in Bezug auf für EM-Field-Solver geeignete 3D-Modelle an die Signal Integrity Gruppe von Samtec.
Gegenstücke und verwandte Komponenten

Steckverbinder

Vorschaubild HW-SM-Serie
HW-SM

Flexible Hochtemperatur-Board-Stapelkopfleiste für Oberflächenmontage, 0.100" Raster

Vorschaubild HW-TH-Serie
HW-TH

Flexible Hochtemperatur-Board-Stapelkopfleiste, 0.100" Raster

Serien-Abbildung für TSW-
TSW

Klassische Leiterplatten-Stiftleisten, 0.100" Raster

Vorschaubild DW-Serie
DW

Flexible Board-Stapelkopfleiste mit fester Lötanschlusslänge, 0.100" Raster

Vorschaubild EW-Serie
EW

Flexible Board-Stapelkopfleiste mit fester Lötanschlusslänge, 0.100" Raster

Vorschaubild MTLW-Serie
MTLW

0,100" Niedrigprofil-Stiftleiste mit variabler Pfostenhöhe

Vorschaubild MTSW-Serie
MTSW

Leiterplatten-Stiftleisten mit variabler Höhe, 0.100" Raster

Vorschaubild TSM-Serie
TSM

0.100" Oberflächenmontierte Stiftleiste

Vorschaubild TLW-Serie
TLW

0,100" Niedrigprofil-Stiftleiste

Vorschaubild ZW-Serie
ZW

Flexible Board-Stapelkopfleiste, 0.100" Raster

Vollständig gesteckte Sätze
Reserve-Logo
? Über 200,000 Steckverbinder und Kabel aus
unserem Reserve™-Programm werden innerhalb von 1 Tag an Sie versendet.
Garantiert. Weitere Informationen.
Teilenummer Gegenstecker Teilenummer Reserve Raster Gesteckte Bauteilhöhe Positionen Boardanschluss Gesteckte Ausrichtung Produktdatenrate
TSM-102-04-F-DV HLE-102-02-F-DV .100" (2.54 mm) 7.47 4 Oberflächenmontage Vertikale Steckrichtung 8 Gbit/s NRZ
HW-02-16-F-D-250-SM HLE-102-02-F-DV .100" (2.54 mm) 10.03 4 Oberflächenmontage Vertikale Steckrichtung
HW-02-16-F-D-255-SM HLE-102-02-F-DV .100" (2.54 mm) 10.16 4 Oberflächenmontage Vertikale Steckrichtung
HW-02-16-F-D-260-SM HLE-102-02-F-DV .100" (2.54 mm) 10.29 4 Oberflächenmontage Vertikale Steckrichtung
HW-02-16-F-D-265-SM HLE-102-02-F-DV .100" (2.54 mm) 10.41 4 Oberflächenmontage Vertikale Steckrichtung
HW-02-16-F-D-270-SM HLE-102-02-F-DV .100" (2.54 mm) 10.54 4 Oberflächenmontage Vertikale Steckrichtung
HW-02-16-F-D-275-SM HLE-102-02-F-DV .100" (2.54 mm) 10.67 4 Oberflächenmontage Vertikale Steckrichtung
HW-02-16-F-D-280-SM HLE-102-02-F-DV .100" (2.54 mm) 10.80 4 Oberflächenmontage Vertikale Steckrichtung
HW-02-16-F-D-285-SM HLE-102-02-F-DV .100" (2.54 mm) 10.92 4 Oberflächenmontage Vertikale Steckrichtung
HW-02-16-F-D-290-SM HLE-102-02-F-DV .100" (2.54 mm) 11.05 4 Oberflächenmontage Vertikale Steckrichtung
HW-02-16-F-D-295-SM HLE-102-02-F-DV .100" (2.54 mm) 11.18 4 Oberflächenmontage Vertikale Steckrichtung
HW-02-16-F-D-300-SM HLE-102-02-F-DV .100" (2.54 mm) 11.30 4 Oberflächenmontage Vertikale Steckrichtung
HW-02-17-F-D-305-SM HLE-102-02-F-DV .100" (2.54 mm) 11.43 4 Oberflächenmontage Vertikale Steckrichtung
HW-02-17-F-D-310-SM HLE-102-02-F-DV .100" (2.54 mm) 11.56 4 Oberflächenmontage Vertikale Steckrichtung
HW-02-17-F-D-315-SM HLE-102-02-F-DV .100" (2.54 mm) 11.68 4 Oberflächenmontage Vertikale Steckrichtung
HW-02-17-F-D-320-SM HLE-102-02-F-DV .100" (2.54 mm) 11.81 4 Oberflächenmontage Vertikale Steckrichtung
HW-02-17-F-D-325-SM HLE-102-02-F-DV .100" (2.54 mm) 11.94 4 Oberflächenmontage Vertikale Steckrichtung
HW-02-17-F-D-330-SM HLE-102-02-F-DV .100" (2.54 mm) 12.07 4 Oberflächenmontage Vertikale Steckrichtung
HW-02-17-F-D-335-SM HLE-102-02-F-DV .100" (2.54 mm) 12.19 4 Oberflächenmontage Vertikale Steckrichtung
HW-02-08-F-D-340-SM HLE-102-02-F-DV .100" (2.54 mm) 12.32 4 Oberflächenmontage Vertikale Steckrichtung
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
Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um Spezifikationen für dieses Produkt herunterzuladen. Darin finden Sie hilfreiche Links zu Katalogseiten, Drucken, Testberichten, 3D-Modellen, Mustern und mehr.

Sicheres Formular. Kein Spam.
Indem Sie dieses Formular ausfüllen, stimmen Sie unserer Datenschutzrichtlinie zu.