demo

MTSW

Leiterplatten-Stiftleisten mit variabler Höhe, 0.100" Raster

Die MTSW-Reihe ist eine Variation der klassischen 0.100" (2.54 mm) Raster TSW-Stiftleiste. Die MTSW ist mit einer großen Auswahl an Gesamtstiftlängen erhältlich.

Eigenschaften

  • Vierzehn verschiedene Pinlängen für praktisch jede Anwendung zum Standardpreis mit Standardlieferzeiten

  • Kontaktsystem: Vierkantpfosten mit .025" (0.635 mm)

  • Ausrichtung: vertikal, abgewinkelt

  • Raster: 2,54 mm ( 0,100")

Konfigurieren Sie Ihr Produkt mit den folgenden Optionen

Konfigurierte Teilenummer

Reserve-Logo
  • Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
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
Vorschaubild HLE-Serie
HLE

Kostengünstige zuverlässige Buchse, .100" (2.54 mm) Raster
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
Vorschaubild MTSW-Serie
MTSW

Leiterplatten-Stiftleisten mit variabler Höhe, 0.100" Raster

Vorschaubild SLW-Serie
SLW

0,100" Tiger Buy™ Buchsenleiste mit niedrigem Profil

Vorschaubild SMH-Serie
SMH

0,100" Horizontale Buchsenleiste für Oberflächenmontage

Vorschaubild HCSD-Serie
HCSD

IDC-Buchsen und Terminal-Kabelkonfektionen, 0.100" Raster

Vorschaubild HCSS-Serie
HCSS

IDC-Buchsen und Terminal-Kabelkonfektionen, 0.100" Raster

Vorschaubild HHSC-Serie
HHSC

.100" JTAG Flachband-Koaxialkabelgruppe
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
Vollständig gesteckte Sätze
Reserve-Logo
? Über 200,000 Steckverbinder und Kabel aus
unserem Reserve™-Programm werden innerhalb von 1 Tag an Sie versendet.
Garantiert. Weitere Informationen.
Teilenummer Gegenstecker Teilenummer Reserve Raster Gesteckte Bauteilhöhe Positionen Boardanschluss Gesteckte Ausrichtung Produktdatenrate
MTSW-101-08-F-S-330 BCS-101-F-S-PE-BE .100" (2.54 mm) 3.55 1 Bedrahtet Kontakteingang von unten
MTSW-101-08-F-S-330 BCS-101-F-S-PE-BE .100" (2.54 mm) 3.68 1 Bedrahtet Kontakteingang von unten
MTSW-101-08-F-S-335 BCS-101-F-S-PE-BE .100" (2.54 mm) 3.81 1 Bedrahtet Kontakteingang von unten
MTSW-101-08-F-S-340 BCS-101-F-S-PE-BE .100" (2.54 mm) 3.93 1 Bedrahtet Kontakteingang von unten
MTSW-101-22-F-S-410 BCS-101-F-S-PE-BE .100" (2.54 mm) 4.06 1 Bedrahtet Kontakteingang von unten
MTSW-101-22-F-S-415 BCS-101-F-S-PE-BE .100" (2.54 mm) 4.19 1 Bedrahtet Kontakteingang von unten
MTSW-101-22-F-S-420 BCS-101-F-S-PE-BE .100" (2.54 mm) 4.31 1 Bedrahtet Kontakteingang von unten
MTSW-101-22-F-S-425 BCS-101-F-S-PE-BE .100" (2.54 mm) 4.44 1 Bedrahtet Kontakteingang von unten
MTSW-101-22-F-S-430 BCS-101-F-S-PE-BE .100" (2.54 mm) 4.57 1 Bedrahtet Kontakteingang von unten
MTSW-101-22-F-S-435 BCS-101-F-S-PE-BE .100" (2.54 mm) 4.70 1 Bedrahtet Kontakteingang von unten
MTSW-101-22-F-S-440 BCS-101-F-S-PE-BE .100" (2.54 mm) 4.82 1 Bedrahtet Kontakteingang von unten
MTSW-101-22-F-S-445 BCS-101-F-S-PE-BE .100" (2.54 mm) 4.95 1 Bedrahtet Kontakteingang von unten
MTSW-101-08-F-S-330 BCS-101-F-S-PE-BE .100" (2.54 mm) 2.79 1 Bedrahtet Kontakteingang von unten
MTSW-101-08-F-S-330 BCS-101-F-S-PE-BE .100" (2.54 mm) 2.92 1 Bedrahtet Kontakteingang von unten
MTSW-101-08-F-S-335 BCS-101-F-S-PE-BE .100" (2.54 mm) 3.04 1 Bedrahtet Kontakteingang von unten
MTSW-101-08-F-S-340 BCS-101-F-S-PE-BE .100" (2.54 mm) 3.17 1 Bedrahtet Kontakteingang von unten
MTSW-101-22-F-S-410 BCS-101-F-S-PE-BE .100" (2.54 mm) 3.30 1 Bedrahtet Kontakteingang von unten
MTSW-101-22-F-S-415 BCS-101-F-S-PE-BE .100" (2.54 mm) 3.43 1 Bedrahtet Kontakteingang von unten
MTSW-101-22-F-S-420 BCS-101-F-S-PE-BE .100" (2.54 mm) 3.55 1 Bedrahtet Kontakteingang von unten
MTSW-101-22-F-S-425 BCS-101-F-S-PE-BE .100" (2.54 mm) 3.68 1 Bedrahtet Kontakteingang von unten
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
Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um Spezifikationen für dieses Produkt herunterzuladen. Darin finden Sie hilfreiche Links zu Katalogseiten, Drucken, Testberichten, 3D-Modellen, Mustern und mehr.

Sicheres Formular. Kein Spam.
Indem Sie dieses Formular ausfüllen, stimmen Sie unserer Datenschutzrichtlinie zu.