demo

MECT-110-01-S-D-RA1

0.80 mm SFP+ Edgecard-Steckverbinder

Eigenschaften

  • Einpressstifte, oder THT-Lötanschlüsse an den Gehäusen

  • 20, 30, oder 70 I/Os

  • 2x10-Position für SFP, SFP+ Transceiver

  • 2x10, 2x15 und 2x35 für XENPAK- und XFP-Transceiver

  • Einzeln oder als Kit erhältlich (SFPK-Serie)

  • Steckverbinder und Gehäuse verfügbar

  • Passt zu SFP, SFP+, XFP oder XENPAK-Transceivern

  • Nennstrom: max. 2 A

  • Nennspannung: max. 275 VAC/388 VDC

  • Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
  • Lesen Sie unseren 3D-Modell-Haftungsausschluss.
  • Bitte bestätigen Sie die Konfiguration mit dem Seriendruck, bevor Sie den endgültigen Entwurf eingeben.
  • Für Unterstützung bei 3D-Modellen wenden Sie sich bitte an [E-Mail geschützt].
  • Bitte wenden Sie sich in Bezug auf für EM-Field-Solver geeignete 3D-Modelle an die Signal Integrity Gruppe von Samtec.
Teilenummer Wird morgen versendet Verpackungsart Min Mult Unterschied Reserve-Logo
MECT-110-01-M-D-RA1 2635 Schlauch 1 52 Kontaktbeschichtungen Nein
Gegenstücke und verwandte Komponenten

Steckverbinder

Vorschaubild SFPC-Serie
SFPC

SFP+-Gehäuse für MECT/SFPE-Serie

Vorschaubild SFPK-Serie
SFPK

Cage- und Steckverbinder-Kit für SFP+
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
Informationen zum Herkunftsland ("COO")

Wahrscheinliches Ursprungsland: COSTA RICA. Für mengenspezifische COO-Daten verwenden Sie bitte unser Tool zur Suche nach Preisen und Lieferungen.

Der voraussichtliche Herkunftsland ist unsere bestmögliche Schätzung des Ursprungsland. Aufgrund unseres Sudden Service und unserer Flexibilität bei der Bestellung kann sich das Ursprungsland jedoch ändern. Wenn sich der COO beim Versand von der letzten Auftragsbestätigung ändert, gibt Samtec den niedrigeren der beiden Tarifzuschlagssätze weiter.

Wenn Sie Unterstützung bei der Einhaltung von Vorschriften benötigen, wenden Sie sich bitte an [E-Mail geschützt].
Was ist Risikominderung?

Diese Seite als E-Mail versenden

Spezifikationen herunterladen

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um Spezifikationen für dieses Produkt herunterzuladen. Darin finden Sie hilfreiche Links zu Katalogseiten, Drucken, Testberichten, 3D-Modellen, Mustern und mehr.

Sicheres Formular. Kein Spam.
Indem Sie dieses Formular ausfüllen, stimmen Sie unserer Datenschutzrichtlinie zu.