2.00 mm Stiftleiste, waagerechte Oberflächenmontage
Eigenschaften
Anwendung: Ein- oder zweireihiges, abgewinkeltes Stecken für bis zu 72 Kontakte
Kontaktsystem: Vierkantpfosten mit .020" (0.50 mm)
Ausrichtung: Horizontal
Raster: 2.00 mm (.0787")
Lötanschluss: Oberflächenmontage, Mischtechnik
- Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
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
| MMT-132-01-L-DH-FR | 0 | Bulk | 1 | 0 | Verpackung | Nein |
| MMT-132-01-L-DH-TR | 0 | Band und Rolle | 1 | 300 | Verpackung | Nein |
| MMT-132-01-TM-DH | 0 | Schlauch | 1 | 8 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| MMT-132-01-T-DH | 0 | Schlauch | 1 | 8 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| MMT-132-01-S-DH | 0 | Schlauch | 1 | 8 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| Verpackungshinweise |
|---|
| Verpackungsart: Tube (8 Teile pro Packung) |